Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

MWIR CZ 25-250

Modell: 2398-300
product image

In Production
Die kundenspezifischen und handelsüblichen optischen Baugruppen und Objektive von Teledyne FLIR für das mittelwellige Infrarot (MWIR) mit kontinuierlichem Zoom (CZ) sind für Integratoren und Betreiber gedacht, die bei der Qualität keine Kompromisse eingehen. Alle Objektive sind nahezu beugungsbegrenzt und verfügen über fortschrittliche Funktionen, die eine kontinuierliche Fokussierung über den gesamten Zoombereich gewährleisten.

Das erstklassige technische Serviceteam, das früher unter dem Namen New England Optical Systems (NEOS) bekannt war und jetzt zu Teledyne FLIR gehört, bietet Produktunterstützung und kann auch neue Objektive entwickeln oder bestehende Objektive für eine Kamera, eine Anwendung oder einen Einsatz anpassen. Die MWIR CZ-Objektive wurden entwickelt, um die Leistung von Infrarotkameras zu maximieren. Sie bieten die Wettbewerbsvorteile, die in der Praxis und auf dem Markt für eine breite Palette von Verteidigungs-, Sicherheits- und kommerziellen Anwendungen erforderlich sind.

Uncompromised Performance and Reliability

Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.

Smart Optics Ensure Continuous Focus

Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.

Custom Designs and Support for the Mission

Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.

Technische Daten

Hardware

Artikelnummer
2398-300

Bildgebung und optische Daten

Blendenzahl
5,5
Brennweite
25 - 250 mm
Dimension der Brennebene
9.60 x 7.68 mm (12.30 mm circular)
Höhe des Kälteschutzes
19.7 mm
Mindestfokusabstand
1 m (WFOV)/25 m (NFOV)
Spektralband
3.6 - 4.2µm
Time to Focus
< 1 Sek. (unendlich, um den Fokus im NFOV zu schließen)
Verzerrung
< 2% at maximum field height across all zoom positions
Zoom-Mittelachse
≤ 0.05 mm
Zoom-Zeit (end-to-end)
NFOV to WFOV ≤ 2 sec

Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen

Kommunikationsprotokoll
RS422, 115200 Baud (Standard), Option: RS232 und programmierbare Baudrate
Übertragung
> 80%; spectrally weighted

Elektrisch

Stromaufnahme
Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)

Mechanisch

Antriebsspannung
12VDC
Fokus-/Zoom-Mechanismus
Motorized adjustable
Gewicht
< 355 grams without main controller board
Steuerungsfunktionen
Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable

Umgebungsbedingungen und Zulassungen

Betriebstemperaturbereich
-32°C bis +80°C
Lagertemperaturbereich
-54°C bis +85°C
Optische Dichtung vorne
IP67
Stoßfestigkeit
10 G
Vibrationen
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz

Mediengalerie

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Weitere Informationen

Artikel

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Weitere Informationen

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte