Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Tura™ ist die weltweit erste Langwellen-Infrarot (LWIR)-Thermokamera der Kategorie Automotive Safety Integrity Level (ASIL) B, die in Übereinstimmung mit den Normen ISO 26262 für funktionale Sicherheit (FuSa) entwickelt wurde. Tura bietet eine hohe Auflösung von 640 × 512 in einem kompakten, vollständig geschlossenen IP6K9K-rated Paket und wurde speziell für Nachtsichtsysteme und autonome Anwendungen entwickelt, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und selbstfahrender Fahrzeuge. Sie erweitert die Wahrnehmung weit über Scheinwerfer in völliger Dunkelheit hinaus und durch Nebel, Rauch, Sonnenblendung und Scheinwerferblendung.

Als empfindlichste Ferninfrarot (FIR)-Fahrzeugthermokamera auf dem Markt verbessert Tura die Erkennungsleistung in lebensrettenden Anwendungen wie der automatischen Notbremsung (AEB) für Fußgänger. Das verschlusslose Design, die AEC-Q-qualifizierten Komponenten und die integrierte Fensterheizung sorgen für einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr bei allen Wetterbedingungen. Die Integration wird mit den Schulungsdaten und der Prism™ Wahrnehmungssoftware von Teledyne FLIR OEM vereinfacht, die mit über 3 Millionen Anmerkungen trainiert wurden. Tura wurde vom globalen Marktführer im Bereich der Wärmebildgebung entwickelt und bietet eine leistungsstarke, Niedrigversorgungsrisiko- und kostengünstige Lösung für Fahrzeugplattformen, die ISO 26262-Konformität erfordern.

Technische Daten

Radiometry

Temperature Measurement
Nein

Imaging & Optical

FOV - Horizontal
70°
Frame Rate
Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz
HFOV
24°
Non-Uniformity Correction (NUC)
Werkseitig kalibriert mit dynamischer, shutterloser Entstörung pro Pixel
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 × 512
Sensitivity [NEdT]
<40 mK nach normalisierten Filtern ƒ/1 klare Blende bei 60 Hz
Sensor Technology
Ungekühlter Mikrobolometer
Spectral Band
Langwelliges Infrarot, 8 µm – 14 µm

Connections & Communications

Camera Interface
FPD-Link mit DS90UB935-Q1

Electrical

Electromagnetic Capability (EMC)
ECE-Verordnung 10
CISPR 25 Klasse 4 Grenzwerte für Spitzen und Durchschn. [150 kHz bis 108 MHz]
Input Voltage
6V - 15V Leistung über Koax
Internal Heater Power Consumption
Maximal 2W beim Enteisen und Entleeren
Power Consumption
~1,5 W bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und ~2,3 W bei 85 °C (185 °F) Umgebungstemperatur

Mechanical

Size (L x W x H)
52 mm x 34 mm x 20 mm
Weight
25,6 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
ISO26262 Anforderungen bis ASIL-B
Environmental Protection
IP6K9K IP mit Kabelanschluss
Operating Temperature Range
-40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Shock
50 g, 11,0 ms Halbsinusimpuls, 6 Achsen (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z) gemäß IEC60068-2-27
Solar protection
Ja

Export Designations

ECCN Code
6A993.a (with authentication feature) 6A003b.4.b (without authentication feature)
Kompatibles Zubehör
Zubehörsets

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Artikel

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

Webinar

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

Jetzt wiedergeben

Artikel

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

Bericht lesen

Artikel

Wärmebildtechnik in Fahrerassistenzsystemen (FAS)

Bericht lesen

Fallstudie

Der Autobauer BMW integriert Wärmebildkameras in seine Fahrzeuge

Bericht lesen

Artikel

Das müssen Ingenieure und Entwickler im Automobilbau über Wärmebildtechnik wissen

Bericht lesen

Sonstige

Thermal Cameras for Safer AEB

Bericht lesen

Herunterladen

Why Thermal Imaging Makes ADAS and AV Platforms Safer

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Tura - Datasheet

Datasheet

Herunterladen

IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV

IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte