The development kit includes Teledyne FLIR’s Hadron dual visible and thermal camera module, all necessary cables, and the Qualcomm Robotics RB5 QRB5165 system on chip (SoC), the most popular and efficient mobile processor for digital imaging, bringing unprecedented capabilities to Teledyne FLIR thermal camera module integrators.

WÄRME- UND KANTEN-AI BEWERTEN
Beginnen Sie mit thermischen Infrarotobjektdetektoren und fortschrittlicher Bildsignalverarbeitung.
- Luft-Boden-, Automobilautonomie-, Zähler-UAS- und Sicherheits-/ISR-Modelle
- Vorinstallierte Bibliotheken vereinfachen die Wahrnehmung und computergestützte Bildgebungsauswertung
- AI DSP-Coprozessor mit 3 TOPS und 8 TOPS auf dem Hexagon™ Tensor Accelerator (HTA) für die Ausführung von Modellen mit 8INT
- Web-Schnittstelle
ENTWICKLUNG AUF DER QUALCOMM ROBOTS RB5 PLATTFORM
Nutzen Sie den flexiblen und beliebtesten mobilen SoC.
- 15 TOPS Rechenleistung
- 8 CPU-Kerne
- USB- und MIPI-Kameraschnittstellen
- 16 GB LPDDR5 bis zu 2750 MHz und LPDDR4X bis zu 2133 MHz
- 1 x 1GbE Ethernet


FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT
Vereinfachen Sie die Entwicklung und reduzieren Sie Risiken mit Prism Software und Support.
- SDK für Linux 20.04 OS
- Entwicklungsunterstützung durch qualifizierte Ingenieure
- Beispielanwendungen enthalten
- Laufende Entwicklung von KI-Modellen mit dem größten Thermal Data Lake der Branche
Technische Daten
Hardware
- Operating System (OS)
- Linux LU20.04 OS
Software Features
- AI Models
- Air to Ground, Counter UAS, Ground ISR, Security, Automotive Autonomy
- ISP Libraries
- Turbulence Mitigation, Super Resolution, Electronic Stabilization, 16-8 bit Tone Mapping, Denoise
Mediengalerie
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment
Weitere InformationenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Prism Development Kit Qualcomm RB5 Datasheet
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.