Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Prism AI Auto

Modell: 110-0133-40
product image

In Production
Prism™ AI – Auto ist ein Software-Framework, das Klassifizierung, Objekterkennung und Objektverfolgung bietet und es Wahrnehmungsingenieuren ermöglicht, schnell mit der Integration von Wärmebildkameras für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahrzeugsysteme (AV) zu beginnen. Entwickler können die Prism KI als primäre Wahrnehmungssoftware oder als Referenz verwenden und dabei die Vorteile der Kamerakalibrierungstools, der optischen und Wärmefusion und der fortschrittlichen Bildverarbeitungsfunktionen nutzen, die überlegene Wahrnehmungsfähigkeiten bieten, insbesondere bei der Erkennung von Fußgängern und Tieren.

Die Prism KI ist mit den marktführenden Wärmebildkameras von Teledyne FLIR, darunter Boson®, Tau® 2 und FLIR ADK, kompatibel und verfügt über eine Kamera-zu-ECU-Authentifizierung – eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz in der Automobilproduktion. Die Prism KI-Tools bieten eine vereinfachte Datenintegration mit der Teledyne FLIR Conservator™-Datensatzentwicklungssoftware sowie den branchenweit größten Wärmebild- und optischen Trainingsdatensatz. Die Kombination aus validierten Modellen mit erfolgreicher Leistung in NCAP-basierten automatischen Notbremsungstests (Automatic Emergency Braking, AEB), KI-Tools, ONNX-Modell-Plugins und Annotationsdiensten senkt die Entwicklungskosten und verkürzt die Markteinführungszeit für thermisch aktivierte ADAS- oder AV-Systeme.

Sofortige Bewertung der Erkennungsmöglichkeiten von Wärmesensoren

Referenzsoftware liefert Basisleistung und senkt die Investitionen für thermokameragestützte Wahrnehmungstests

Einsatz des Wahrnehmungsökosystems von Teledyne FLIR zur Verkürzung der Markteinführungszeit

Eine Reihe von Entwicklungstools bietet eine offene „White-Box“-Grundlage für ADAS-Wahrnehmungssoftware mit thermischer Infrarot-Wärmebildfunktion

Für Entwickler mit dem Markenversprechen von Teledyne FLIR

Zuverlässiger Weltmarktführer für thermische Infrarotsensoren und Lösungen für die Automobilindustrie


Prism-AI-Auto-PDP-Pillar1-Images-Immediately-start-evaluating-thermal-sensor-detection-capabilities.jpg

SOFORT MIT DER BEWERTUNG DER FÄHIGKEITEN ZUR ERKENNUNG VON TEMPERATURSENSOREN BEGINNEN

Referenzsoftware liefert Basisleistung und senkt die Investitionen für thermokameragestützte Wahrnehmungstests

  • Objektklassifizierung, -erkennung und -verfolgung in thermischen und sichtbaren Lichtwellenlängen
  • Kalibrierungswerkzeuge ermöglichen Entzerrung und Korrektur von Kameralinsen
  • Verschlissenes sichtbares und thermisches Bild-Blending und Objekt-Highlighting
  • Die erweiterte Bildverarbeitung umfasst Superauflösung, Entstören und Schärfen



Prism-AI-Auto-PDP-Pillar2-Images-Leverage-Teledyne-FLIR-perception-ecosystem-to-shorten-time-to-market.jpg

NUTZEN SIE DAS TELEDYNE FLIR-WAHRNEHMUNGSÖKOSYSTEM, UM DIE MARKTEINFÜHRUNGSZEIT ZU VERKÜRZEN

Eine Suite von Entwicklungstools bietet eine offene „White-Box“-Grundlage für ADAS-Wahrnehmungssoftware mit thermischer Infrarotfunktion

  • Conservator-Datenlebenszyklusmanagement mit Modellleistungsbewertungstool
  • Kommentierte Trainingsdatensätze sowohl in thermischen als auch in sichtbaren Spektren
  • Hochwertige, skalierbare thermische und sichtbare Bildannotationsdienste
  • Geringe Rechenkosten für Desktop- und Embedded-Prozessoren von NVIDIA, Ambarella, Qualcomm und mehr



Prism-AI-Auto-PDP-Pillar3-Images-Built-for-developers.jpg

ENTWICKELT FÜR ENTWICKLER MIT DEM TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN

Zuverlässiger Weltmarktführer für thermische Infrarotsensoren und Lösungen für die Automobilindustrie

  • Expertenteam für technische Dienstleistungen zur Unterstützung der Integration verfügbar
  • Kompatibel mit Teledyne FLIR ADK, Boson, Boson+ und Tau 2
  • Gemeinsam genutztes Repository fördert schnelle Iteration und Zusammenarbeit
  • Authentifizierungscode/Handshake-Funktion

Technische Daten

Connections & Communications

Camera Interface
USB, GMSL1, GMSL2 und FPD-Link III

Hardware

Part Number
110-0133-40

Software Features

Authentication
Kamera-zu-SG-Schlüssel-Handshake mit 256-Bit-Herausforderung/Antwort
Cross Modality Image Registration
Automatische Ausrichtung von thermischer und EO zur Kompensation von Parallaxen und Differenzen in der zeitlichen Synchronisierung
Deblurring
Blinde und halbblinde Methoden (bei bekannter Bewegung) zur MTF-Wiederherstellung (Wärmebildvideo)
Dewarping
Radiales und tangentiales Entzerren des Objektivs
Haze Penetration
Lokal adaptive Kompensation atmosphärischer Dispersion (thermisch)
Imaging Blending
Multispektrum-Mischbild für die Anzeige, das den Blending-Faktor für Tag und Nacht automatisch anpasst
Motion Compensated Temporal Noise Reduction
Modernste Multiframe-Rauschunterdrückung (Wärmebildvideo)
Multi-Object Tracker
Der leichtgewichtige, auf Signalverarbeitung basierende Tracker reduziert Fehlalarme und hält die Zielerfassung zwischen den Bildern aufrecht, wenn keine Erkennungen vorliegen. Bildebenen- und Erdungsebenenkonfigurationen verfügbar
Object Detector (CNN)
7 Kategorien der optischen und der Wärmeobjekterkennung: Person, Auto, großes Fahrzeug (Bus, Sattelschlepper, Zug usw.), Fahrrad, Motorrad, Ampel und großes Tier (Reh, Kuh, Pferd)
Rectification
Kalibrierungsprozess für optische und Wärmebildkameras mit pixelgenauer Registrierung von sichtbarem und Wärmebildmaterial
Sensor Fusion
Leichte Late-Fusion-Implementierung für die Objektwahrnehmung aus Wärme- und Farbinformationen aus dem Sichtbaren (Bremslichter, Ampeln, Straßenschilder)
Supported Hardware
Qualcomm: Snapdragon 8 Gen. 1 (RB5/QRB5165) u. Snapdragon 8 Gen. 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin; Other Qualcomm und NVIDA HW auf Anfrage
Thermal Image Processing
Automatische Kontrastabstimmung (Automatic Gain Control, AGC), Superauflösung, Rauschunterdrückung und Schärfung
Tone Mapping
Unterstützte globale und lokal adaptive Methoden, optimiert für hochdynamische Szenen
Video Stabilization
Entfernung von starkem zeitlichem Frequenz-Jitter (thermisch und EO)

Mediengalerie

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

Whitepaper

Testbericht FMVSS Nr. 127 zur automatischen Notbremsung mit Fußgängererkennung

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Prism AI - Auto Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte