Die Prism KI ist mit den marktführenden Wärmebildkameras von Teledyne FLIR, darunter Boson®, Tau® 2 und FLIR ADK, kompatibel und verfügt über eine Kamera-zu-ECU-Authentifizierung – eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz in der Automobilproduktion. Die Prism KI-Tools bieten eine vereinfachte Datenintegration mit der Teledyne FLIR Conservator™-Datensatzentwicklungssoftware sowie den branchenweit größten Wärmebild- und optischen Trainingsdatensatz. Die Kombination aus validierten Modellen mit erfolgreicher Leistung in NCAP-basierten automatischen Notbremsungstests (Automatic Emergency Braking, AEB), KI-Tools, ONNX-Modell-Plugins und Annotationsdiensten senkt die Entwicklungskosten und verkürzt die Markteinführungszeit für thermisch aktivierte ADAS- oder AV-Systeme.
Sofortige Bewertung der Erkennungsmöglichkeiten von Wärmesensoren
Referenzsoftware liefert Basisleistung und senkt die Investitionen für thermokameragestützte Wahrnehmungstests
Einsatz des Wahrnehmungsökosystems von Teledyne FLIR zur Verkürzung der Markteinführungszeit
Eine Reihe von Entwicklungstools bietet eine offene „White-Box“-Grundlage für ADAS-Wahrnehmungssoftware mit thermischer Infrarot-Wärmebildfunktion
Für Entwickler mit dem Markenversprechen von Teledyne FLIR
Zuverlässiger Weltmarktführer für thermische Infrarotsensoren und Lösungen für die Automobilindustrie

SOFORT MIT DER BEWERTUNG DER FÄHIGKEITEN ZUR ERKENNUNG VON TEMPERATURSENSOREN BEGINNEN
Referenzsoftware liefert Basisleistung und senkt die Investitionen für thermokameragestützte Wahrnehmungstests
- Objektklassifizierung, -erkennung und -verfolgung in thermischen und sichtbaren Lichtwellenlängen
- Kalibrierungswerkzeuge ermöglichen Entzerrung und Korrektur von Kameralinsen
- Verschlissenes sichtbares und thermisches Bild-Blending und Objekt-Highlighting
- Die erweiterte Bildverarbeitung umfasst Superauflösung, Entstören und Schärfen

NUTZEN SIE DAS TELEDYNE FLIR-WAHRNEHMUNGSÖKOSYSTEM, UM DIE MARKTEINFÜHRUNGSZEIT ZU VERKÜRZEN
Eine Suite von Entwicklungstools bietet eine offene „White-Box“-Grundlage für ADAS-Wahrnehmungssoftware mit thermischer Infrarotfunktion
- Conservator-Datenlebenszyklusmanagement mit Modellleistungsbewertungstool
- Kommentierte Trainingsdatensätze sowohl in thermischen als auch in sichtbaren Spektren
- Hochwertige, skalierbare thermische und sichtbare Bildannotationsdienste
- Geringe Rechenkosten für Desktop- und Embedded-Prozessoren von NVIDIA, Ambarella, Qualcomm und mehr

ENTWICKELT FÜR ENTWICKLER MIT DEM TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN
Zuverlässiger Weltmarktführer für thermische Infrarotsensoren und Lösungen für die Automobilindustrie
- Expertenteam für technische Dienstleistungen zur Unterstützung der Integration verfügbar
- Kompatibel mit Teledyne FLIR ADK, Boson, Boson+ und Tau 2
- Gemeinsam genutztes Repository fördert schnelle Iteration und Zusammenarbeit
- Authentifizierungscode/Handshake-Funktion
Technische Daten
Connections & Communications
- Camera Interface
- USB, GMSL1, GMSL2 und FPD-Link III
Hardware
- Part Number
- 110-0133-40
Software Features
- Authentication
- Kamera-zu-SG-Schlüssel-Handshake mit 256-Bit-Herausforderung/Antwort
- Cross Modality Image Registration
- Automatische Ausrichtung von thermischer und EO zur Kompensation von Parallaxen und Differenzen in der zeitlichen Synchronisierung
- Deblurring
- Blinde und halbblinde Methoden (bei bekannter Bewegung) zur MTF-Wiederherstellung (Wärmebildvideo)
- Dewarping
- Radiales und tangentiales Entzerren des Objektivs
- Haze Penetration
- Lokal adaptive Kompensation atmosphärischer Dispersion (thermisch)
- Imaging Blending
- Multispektrum-Mischbild für die Anzeige, das den Blending-Faktor für Tag und Nacht automatisch anpasst
- Motion Compensated Temporal Noise Reduction
- Modernste Multiframe-Rauschunterdrückung (Wärmebildvideo)
- Multi-Object Tracker
- Der leichtgewichtige, auf Signalverarbeitung basierende Tracker reduziert Fehlalarme und hält die Zielerfassung zwischen den Bildern aufrecht, wenn keine Erkennungen vorliegen. Bildebenen- und Erdungsebenenkonfigurationen verfügbar
- Object Detector (CNN)
- 7 Kategorien der optischen und der Wärmeobjekterkennung: Person, Auto, großes Fahrzeug (Bus, Sattelschlepper, Zug usw.), Fahrrad, Motorrad, Ampel und großes Tier (Reh, Kuh, Pferd)
- Rectification
- Kalibrierungsprozess für optische und Wärmebildkameras mit pixelgenauer Registrierung von sichtbarem und Wärmebildmaterial
- Sensor Fusion
- Leichte Late-Fusion-Implementierung für die Objektwahrnehmung aus Wärme- und Farbinformationen aus dem Sichtbaren (Bremslichter, Ampeln, Straßenschilder)
- Supported Hardware
- Qualcomm: Snapdragon 8 Gen. 1 (RB5/QRB5165) u. Snapdragon 8 Gen. 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin; Other Qualcomm und NVIDA HW auf Anfrage
- Thermal Image Processing
- Automatische Kontrastabstimmung (Automatic Gain Control, AGC), Superauflösung, Rauschunterdrückung und Schärfung
- Tone Mapping
- Unterstützte globale und lokal adaptive Methoden, optimiert für hochdynamische Szenen
- Video Stabilization
- Entfernung von starkem zeitlichem Frequenz-Jitter (thermisch und EO)
Mediengalerie
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Anwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenWhitepaper
Testbericht FMVSS Nr. 127 zur automatischen Notbremsung mit Fußgängererkennung
Weitere InformationenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Prism AI - Auto Datasheet
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.