Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Prism A-ISR

Modell: 110-0201-92
product image

In Production
Prism™ A-ISR ist eine KI-fähige ISR-Software (Airborne Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) für die Erkennung, Klassifizierung und Verfolgung von Bodenobjekten in Echtzeit von unbemannten Flugzeugsystemen (UAS) und anderen Luftplattformen. Mithilfe von thermischen Infrarot- und elektrooptischen (EO) Sensordaten unterstützt Prism A-ISR die Erfassung von Luft-Boden-Objekten, KI-basierte Objektklassifizierung und Echtzeitverfolgung in überladenen oder verschlechterten visuellen Umgebungen. Die Lösung kombiniert patentierte Bildverarbeitung, KI-Wahrnehmungsmodelle, multispektrale Trainingsdaten und Edge-Verarbeitungsexpertise, um das Situationsbewusstsein auf lange Sicht zu verbessern und gleichzeitig Fehlalarme und Integrationsrisiken zu reduzieren.

Die Software unterstützt die passive Erkennung und Verfolgung mehrerer Objekte für dauerhafte Überwachung, Kraftschutz und Geheimdienste. Mit AIMMGen™ Synthetic Model-Training Services können nutzerdefinierte Objektklassen und aktualisierte KI-Modelle generiert werden, die Entwicklern helfen, sich an sich entwickelnde betriebliche Anforderungen anzupassen.

Prism A-ISR wurde für OEM-Integration und skalierbare Bereitstellung entwickelt und unterstützt 14-Bit-Longwave-Infrarot-(LWIR)- und Midwave-Infrarot-(MWIR)-Daten von Teledyne FLIR Boson®- und Neutrino®-Thermokamerafamilien, einschließlich Konfigurationen mit fester Brennweite und kontinuierlichem Zoom (CZ) sowie Infrarot- und sichtbare EO-Kameras von Drittanbietern. Prism A-ISR wurde für eingebettete KI-Plattformen von NVIDIA Orin und Qualcomm 8550 entwickelt und hilft Entwicklern, einsatzfähige EO/IR-Wahrnehmung und Echtzeit-Objektverfolgung zu ISR-Systemen der nächsten Generation hinzuzufügen.

ENHANCED DETECTION AND TRACKING

Extend detection range, improve track persistence, and reduce false alarms

  • Patented denoise and super-resolution improves signal to noise
  • Electronic stabilization and dehaze algorithms improve image quality
  • Patented denoise algorithm minimizes bit rate

STREAMLINE LWIR, MWIR, AND EO CAMERA INTEGRATION

Native support for Boson+, Boson SX8, and Neutrino series accelerates deployment

  • Supports 640 × 512 and 1280 × 1024 LWIR and MWIR resolutions
  • Compatible with fixed focal length and CZ lens configurations
  • Accepts 14-bit IR-camera data 
  • Delivers frame-rate perception on EO resolutions up to 4 MP

BUILT FOR DEVELOPERS AND DEPLOYMENT

Lower integration risk with production-ready technology, developer tools, and expert technical support

  • Sample C++ reference application, libraries, and documentation
  • Experienced technical services team supports integration and deployment
  • Operates on Qualcomm and NVIDIA embedded hardware
  • Adapt models for new missions with Prism AIMMGen™ synthetic data

Technische Daten

Performance Metric

Included Filters
Denoise, Super Resolution, elektronische Stabilisierung
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR und LWIR
Metadata Output
Begrenzungsbox Bereich
Begrenzungsbox
Standortkategorie ID

Objektklassenbeschriftung
Konfidenzintervall Zeitstempel
Spur-ID
Framenummer
Object Classes - Infrared and EO
Person, Fahrzeug (Regenklassewagen, Bus, LKW, Van, Bau), Boot (Regenklasse für alle Arten von Schiffen auf Wasser)
Object Classification >60% Confidence
≥10x10 Pixel auf Ziel (Minimum)
Simultaneous Targets Tracked
Maxuimum ist systemabhängig, Standard ist 16, konfigurierbar
Target Detection Confidence Threshold
≥60 % für kleine Ziele (<32 x 32 Pixel), konfigurierbar

System Requirement

Deliverables
• • Software Development Kit (SDK)
für grafische Benutzerschnittstellen (GUI) mit Prism A-ISR Lösungspaket
• Technische Dokumentation
EO Camera
4 MP mit UVC-Eingang Typisch
(größeres Format beeinflusst Bildrate)
Hardware
NVIDIA ORIN NX/AGX, Qualcomm 8550
IR Cameras
Boson+ mit UVC
Boson SX8 mit UVC
Neutrino LC mit USB
Neutrino SX8 mit USB
Power
<12 W (Durchschnitt)
<15 W (maximal)
Video Output
WebRTP, RTSP und HDMI

Ressourcen und Support

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Prism A-ISR Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Wissen Sie, welche Kameraspezifikationen zu Ihren Anwendungsanforderungen passen?

Filtern und sortieren Sie mehr als 110 Modelle in unserer Kameraauswahl.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte