Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm – Radiometrie

Modell: 20640AS95-6IARX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
Industrial: ≤40 mK Professional: ≤50 mK Consumer: ≤60 mK
12 µm
In Production
Das Boson® Longwave Infrarot (LWIR) OEM-Thermokameramodul ist NDAA-konform und ITAR-frei und setzt den Standard für Größe, Gewicht, Leistung und Leistung (SWaP). Dank der fortschrittlichen Bildverarbeitung von Teledyne FLIR und mehreren Kommunikationsschnittstellen, die Branchenstandard sind, können mit Boson Anwendungen von der Brandbekämpfung bis hin zu unbemannten Flugsystemen (UAS), Sicherheitssystemen und Entwicklungskits für die Automobilindustrie realisiert werden und das alles bei einer Leistungsaufnahme von nur 600 mW.

Der ungekühlte 12-μm-Detektor ist mit zwei Auflösungen – 640 × 512 oder 320 × 256 – und mit mehreren Bildratenoptionen erhältlich. Die radiometrischen Modelle ermöglichen Messungen der Absoluttemperatur. Mit mehreren verfügbaren Objektivkonfigurationen bietet Boson die größte Auswahl an LWIR-Modellen von Teledyne FLIR und die größte Flexibilität bei Integrationsprogrammen. Das einfach zu bedienende Boson SDK, die benutzerfreundliche GUI und die umfassende Dokumentation zur Produktintegration vereinfachen darüber hinaus die OEM-Integration in ein übergeordnetes System.

Für ein Plug-and-Play-Upgrade der Empfindlichkeit bietet das neue Boson+ einen branchenführenden NeDT von <20 mK.

Technische Daten

Performance

Scene Temperature Range
140 °C (hohe Verstärkung); 500 °C (geringe Verstärkung)
Thermal Spectral Range
Langwelliges Infrarot, 8 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±5 °C Genauigkeit oder weniger, je nach Betriebsbedingungen.
Temperature Measurement
Ja

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Continuous Electronic Zoom
1X bis 8X Zoom
Digital Zoom
1- bis 8-facher Zoom
f-number
1,1
FOV - Horizontal
95°
Frame Rate
60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar
Frame Rate Options
60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar
HFOV
95°
IFOV (mrad)
2.44897959183673
Image Orientation
Nicht verstellbar
Lens Options
95° (HFOV) 4,9 mm
Non-Uniformity Correction (NUC)
Werkseitig kalibriert, aktualisierte FFCs mit Silent Shutterless NUC (SSN™) von FLIR
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
640 × 512
Scene Dynamic Range
bis 140 °C (hohe Verstärkung) / bis 500 °C (geringe Verstärkung)
Sensitivity [NEdT]
< 40 mK (Industrie), < 50 mK (Professionell), < 60 mK (Verbraucher)
Slow Video Option [factory configured]
<9 Hz erhältlich
Snapshots
Vollbild-Schnappschuss über Boson GUI
Spectral Band
Langwelliges Infrarot, 8 µm – 14 µm
Symbol overlay
Wiederbeschreibbar pro Bild, Alpha-Blending für transluzentes Overlay
Thermal Imaging Detector
Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
Thermal Sensitivity
<40 mK (Industrie), <50 mK (Professionell), <60 mK (Verbraucher)

Connections & Communications

Control Channels
UART oder USB
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS oder USB2

Electrical

Input Voltage
3,3 VDC
Power Consumption
Variiert je nach Konfiguration, bereits ab 500 mW
Power Dissipation
Variiert je nach Konfiguration, bereits ab 500 mW

Mechanical

Precision Mounting Holes
Vier Gewindebohrungen M1,6 x 0,35 (hintere Abdeckung)
Size (L x W x H)
21 × 21 × 11 mm (ohne Objektiv)
Size (w/o lens)
21 × 21 × 11 mm (ohne Objektiv)
Weight
7,5 g ohne Objektiv (konfigurationsabhängig)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
NDAA-konform
ROHS-konform
REACH-konform
Non-Operating Temperature Range
-55 °C bis 85 °C
Operating Temperature Range
-40 °C bis 80 °C
Operational Altitude
12 km (maximale Höhe eines Verkehrsflugzeuges oder einer luftfahrzeuggestützten Plattform)
Shock
1.500 g bei 0,4 ms
Solar protection
Integral

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Technische Anleitung

Boson+ Optical Specifications

Weitere Informationen

Artikel

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules
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
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Bericht lesen

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Herunterladen

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Herunterladen

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4
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
Boson Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson - Fleet Grade Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

Herunterladen

Boson Product Data Sheet Rev 390

Datasheet

Herunterladen

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Herunterladen

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Herunterladen

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

Herunterladen

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

Herunterladen

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
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
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte