Boson
Das Boson® Longwave Infrarot (LWIR) OEM-Thermokameramodul ist NDAA-konform und ITAR-frei und setzt den Standard für Größe, Gewicht, Leistung und Leistung (SWaP). Dank der fortschrittlichen Bildverarbeitung von Teledyne FLIR und mehreren Kommunikationsschnittstellen, die Branchenstandard sind, können mit Boson Anwendungen von der Brandbekämpfung bis hin zu unbemannten Flugsystemen (UAS), Sicherheitssystemen und Entwicklungskits für die Automobilindustrie realisiert werden und das alles bei einer Leistungsaufnahme von nur 600 mW.
Der ungekühlte 12-μm-Detektor ist mit zwei Auflösungen – 640 × 512 oder 320 × 256 – und mit mehreren Bildratenoptionen erhältlich. Die radiometrischen Modelle ermöglichen Messungen der Absoluttemperatur. Mit mehreren verfügbaren Objektivkonfigurationen bietet Boson die größte Auswahl an LWIR-Modellen von Teledyne FLIR und die größte Flexibilität bei Integrationsprogrammen. Das einfach zu bedienende Boson SDK, die benutzerfreundliche GUI und die umfassende Dokumentation zur Produktintegration vereinfachen darüber hinaus die OEM-Integration in ein übergeordnetes System.
Für ein Plug-and-Play-Upgrade der Empfindlichkeit bietet das neue Boson+ einen branchenführenden NeDT von <20 mK.

BRANCHENFÜHRENDE GRÖßE, GEWICHT UND LEISTUNG (SWAP) MIT RADIOMETRIE
Ein voll ausgestattetes VGA- und QVGA LWIR-Thermokameramodul ab 7,5 Gramm und < 4,9 cm3
- Geringer Stromverbrauch, ab 600 mW
- 640 und 320 Auflösungen, 12 μm Pixelabstand, radiometrisches LWIR-Mikrobolometer
- Robuste Konstruktion und stabiler Betrieb bei einer Temperatur von -40 °C bis 80 °C

BEWÄHRTE LEISTUNG UND WEIT VERBREITET
Konsistente Leistung, Flexibilität und Verfügbarkeit der breitesten Palette an LWIR-Modellkonfigurationen von Teledyne FLIR.
- Großvolumige Fertigung mit serienmäßiger Verfügbarkeit
- Zugängliche Zubehör-Kits von zahlreichen Dritten
- Anpassung der Leistung an die Einsatzbedingungen durch Hardware- und Softwarekonfigurationen

FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT
Die gemeinsame mechanische/elektrische Kompatibilität über alle Boson-Modelle hinweg ermöglicht Plug-and-Play mit bestehenden Designs.
- Einfach zu bedienendes Boson SDK, benutzerfreundliche GUI und umfassende Produktintegrationsdokumentation
- Hochqualifiziertes Team für technischen Kundendienst zur Unterstützung der Integration
- NDAA-konform und unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.a klassifiziert
Boson-Vergleich
Boson+ |
Boson |
|
|---|---|---|
Auflösung |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
Pixelgröße |
12 μm | |
Spektralbereich |
8 μm bis 14 μm | |
Wärmeempfindlichkeit |
Industriell: ≤20 mK Professionell: ≤30 mK |
Industriell: ≤40 mK Professionell: ≤50 mK Verbraucher: ≤60 mK |
Video-Pipeline & Latenz |
Kontrastabstimmung (AGC): Verbessert, mit tieferen Schwarztönen Latenz: <6 ms |
Kontrastabstimmung (AGC): Ja Latenzzeit: < 25 ms |
Szenen-Dynamikbereich |
Hohe Verstärkung: bis zu 150 °C Niedrige Verstärkung: bis zu 350 °C |
Hohe Verstärkung: <140 °C Geringe Verstärkung: <500 °C |
Bildfrequenz |
60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 60 Hz und 9 Hz |
Radiometrie-Option |
Erhältlich für die Auflösungsmodelle 640 x 512 und 320 x 256. | Ja |
Betriebsart mit niedriger Verstärkung verfügbar |
Ja | Ja |
Verschlussfreie Optionen |
Ja | Ja |
Park, außen – Vergleich zwischen Boson und Boson+
Teledyne FLIR-Büro – Vergleich zwischen Boson und Boson+
Teledyne FLIR-Büro – Vergleich zwischen Boson und Boson+
Kraftwerk – Boson Radiometry
Verkehrsüberwachung – Boson Radiometry
Kamin im Freien – Boson Radiometry
Start- und Landebahn – Boson Radiometry
Schalttafel – Boson Radiometry
Modell Finder
Results:
| Produkt | Auflösung | Bildrate | Pixelabstand (μm) | Sichtfeld horizontal | Temperaturmessung | Status | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson 320, 4° (HFOV) 55 mm20320A004 |
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 4° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 320, 6° (HFOV) 36 mm20320A006 |
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 6° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 320, 12° (HFOV) 18 mm20320A012 |
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 12° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 320, 16° (HFOV) 13,8 mm20320A016 |
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 16° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 320, 24° (HFOV) 9,1 mm20320A024 |
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm20320A034 |
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 34° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiometrie20320A034-6IARX |
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 34° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm – kompaktes Objektiv20320A050 |
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 50°(HFOV) 9,2 mm20640AS50 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Radiometrie20320AS50-6IARX |
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson 320, 92° (HFOV) 2,3 mm20320H092 |
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 92° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 6,0° (HFOV) 72,8 mm20640A006 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 6,0° | Nein | Discontinued |
|
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm20640A008 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 8° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm – Radiometrie20640A008-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 8° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 12° (HFOV) 36 mm20640A012 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 12° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm20640A018 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 18° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm – Radiometrie20640A018-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 18° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm20640A024 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm20640AS24 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiometrie20640A024-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm – Radiometrie20640AS32-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm20640A032 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm20640AS32 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm - Radiometrie20640A032-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 8,7 mm20640A050 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm – Radiometrie20640AS50-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm20640A095 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm – kompaktes Objektiv20640AS95 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm – Radiometrie20640AS95-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung
Weitere InformationenWhitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.
- Funktionsmerkmale
- Technische Daten
- Leistungsdaten
- Elektrische und externe Schaltungen
- Mechanische Empfehlungen
Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.
IDD CAD Data Boson 640 - 24.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - 36.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - 4.9mm-f1.1
IDD CAD Data Boson 640 - 55.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - 73.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - 8.7mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - LENSLESS
IDD CAD Data Boson 640S - 18.0mm-f1.1
IDD CAD Data Boson 640S - 13.6mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640S - 4.9mm-f1.1
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug
Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.