Der ungekühlte 12-μm-Detektor ist mit zwei Auflösungen – 640 × 512 oder 320 × 256 – und mit mehreren Bildratenoptionen erhältlich. Die radiometrischen Modelle ermöglichen Messungen der Absoluttemperatur. Mit mehreren verfügbaren Objektivkonfigurationen bietet Boson die größte Auswahl an LWIR-Modellen von Teledyne FLIR und die größte Flexibilität bei Integrationsprogrammen. Das einfach zu bedienende Boson SDK, die benutzerfreundliche GUI und die umfassende Dokumentation zur Produktintegration vereinfachen darüber hinaus die OEM-Integration in ein übergeordnetes System.
Für ein Plug-and-Play-Upgrade der Empfindlichkeit bietet das neue Boson+ einen branchenführenden NeDT von <20 mK.
Technische Daten
Performance
- Scene Temperature Range
- bis 140 °C (hohe Verstärkung) bis 500 °C (geringe Verstärkung)
- Thermal Spectral Range
- Langwelliges Infrarot, 8 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Measurement
- Nein
Imaging & Optical
- Array format
- 320 × 256
- Continuous Electronic Zoom
- 1X bis 8X Zoom
- Digital Zoom
- 1- bis 8-facher Zoom
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 92°
- Frame Rate
- 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar
- Frame Rate Options
- 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar
- Full Frame Rate
- 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar
- HFOV
- 92°
- IFOV (mrad)
- 5.21739130434783
- Image Orientation
- Einstellbar (vertikale Drehung und/oder horizontale Drehung)
- Lens Options
- 320 x 256 92° (HFOV) 2,3 mm (EFL)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Werkseitig kalibriert, aktualisierte FFCs mit Silent Shutterless NUC (SSN™) von FLIR
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 320 x 256
- Scene Dynamic Range [Gain Mode in parentheses]
- bis +140 °C (hoch) bis +500 °C (niedrig)
- Sensitivity [NEdT]
- < 40 mK (Industrie), < 50 mK (Profi), < 60 mK (Verbraucher)
- Sensor Technology
- Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
- Slow Frame Rate
- ≤ 9 Hz verfügbar
- Slow Video Option [factory configured]
- <9 Hz erhältlich
- Snapshots
- Vollbild-Schnappschuss über Boson GUI
- Spectral Band
- Langwelliges Infrarot, 8 µm – 14 µm
- Spectral Range
- Langwelliges Infrarot, 7,5 µm – 13,5 µm
- Symbol overlay
- Wiederbeschreibbar pro Bild, Alpha-Blending für transluzentes Overlay
- Thermal Imaging Detector
- Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
- Thermal Sensitivity
- < 40 mK (Industrie), < 50 mK (Profi), < 60 mK (Verbraucher)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART oder USB
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS oder USB2
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 VDC
- Power Consumption
- Variiert je nach Konfiguration, bereits ab 500 mW
- Power Dissipation
- Variiert je nach Konfiguration, bereits ab 500 mW
Mechanical
- Mounting Features
- 320 x 256 92° (HFOV) 2,3 mm (EFL)
- Precision Mounting Holes
- Vier Gewindebohrungen M1,6 x 0,35 (hintere Abdeckung)
- Size
- 21 × 21 × 11 mm ohne Objektiv
- Size (L x W x H)
- 21 × 21 × 11 mm (ohne Objektiv)
- Size (w/o lens)
- 21 × 21 × 11 mm (ohne Objektiv)
- Weight
- 7,5 g ohne Objektiv (konfigurationsabhängig)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA-konform
ROHS-konform
REACH-konform
- Non-Operating Temperature Range
- -55 °C bis 85 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C bis 80 °C
- Operational Altitude
- 12 km (maximale Höhe eines Verkehrsflugzeuges oder einer luftfahrzeuggestützten Plattform)
- Shock
- 1.500 g bei 0,4 ms
- Solar protection
- Integral
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung
Weitere InformationenWhitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
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
- Funktionsmerkmale
- Technische Daten
- Leistungsdaten
- Elektrische und externe Schaltungen
- Mechanische Empfehlungen
Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.
Boson Family Brochure
Boson Datasheet
Boson - Fleet Grade Datasheet
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Product Data Sheet Rev 390
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
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.