Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm – Kompakte Linse, ohne Verschluss

Modell: 23640AS32
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
Industrial: ≤20 mK Professional: ≤30 mK
12 µm
In Production
Der Boson®+ ist NDAA-konform und ITAR-frei und setzt den Standard für die Leistung und Größe, das Gewicht und die Leistung (SWaP) von langwelligen Infrarotkameras (LWIR). Es verfügt über eine branchenführende Wärmeempfindlichkeit von weniger als oder gleich (≤)20 mK. Der verbesserte automatische Verstärkungssteuerungsfilter (AGC) und das neue DDE+ sorgen in Szenen für einen stark verbesserten Kontrast und eine deutliche Schärfe. Eine niedrigere Videolatenz verbessert Nachverfolgung, Suchleistung und Entscheidungsfindung.

Boson+ ist in zwei Auflösungen, mehreren Objektivoptionen und mit Radiometrie auf ausgewählten Objektiven erhältlich. Es kann auch mit einem werkseitig integrierten, stufenlosen Zoomobjektiv spezifiziert werden, um die Entwicklung zu rationalisieren und die Leistung zu maximieren. Mit vom Kunden wählbaren USB-, CMOS- oder MIPI-Videoschnittstellen ist es einfacher denn je, Boson+ in eine breite Palette eingebetteter Prozessoren von Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella und weiteren zu integrieren. Das benutzerfreundliche SDK, die aktualisierte GUI und die umfassende Produktdokumentation vereinfachen die OEM-Integration für unbemannte Landfahrzeuge (UGV), unbemannte Luftfahrzeuge (UAS), Wearables, Sicherheitsanwendungen, Handhelds und Wärmebildgeräte.

Marktführende thermische Empfindlichkeit, Kontrast und Latenz

NEDT von ≤20 mK erweitert die Leistung für Erfassung, Erkennung und Identifizierung (DRI)

SWaP-optimiert (Size, Weight and Power / Größe, Gewicht und Leistung)

Voll ausgestattetes LWIR-Wärmebildkameramodul, nur 7,5 g und weniger als 4,9 cm groß³

Für Integratoren entwickelt

Gemeinsame mechanische, elektrische und Videoschnittstelle für alle Boson-Modelle

Technische Daten

Performance

Thermal Spectral Range
Langwelliges Infrarot, 8 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Measurement
Nein

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Continuous Electronic Zoom
1x bis 8x Zoom
Digital Zoom
1- bis 8-facher Zoom
f-number
1,0
FOV - Horizontal
32°
Frame Rate
60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar
Frame Rate Options
60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar
HFOV
32°
IFOV (mrad)
0.88235294117647
Image Orientation
Einstellbar (vertikale Drehung bzw. horizontale Drehung)
Non-Uniformity Correction (NUC)
Werkseitig kalibriert, aktualisierte FFCs mit Silent Shutterless NUC (SSN™) von FLIR
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
640 × 512
Scene Dynamic Range
Bis 140 °C (hohe Verstärkung)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (Industrie), <30 mK (Professionell)
Spectral Band
Langwelliges Infrarot, 8 µm – 14 µm
Symbol overlay
Wiederbeschreibbar pro Bild, Alpha-Blending für transluzentes Overlay
Thermal Sensitivity
<20 mK (Industrie), <30 mK (Professionell)

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB oder I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS, MIPI oder USB

Electrical

Input Voltage
3,3 VDC
Power Consumption
Variiert je nach Konfiguration, ab 1000 mW
Power Dissipation
Variiert je nach Konfiguration, ab 1000 mW

Mechanical

Precision Mounting Holes
Vier Gewindebohrungen M1,6 x 0,35 (hintere Abdeckung)
Size (L x W x H)
21 x 21 x 11 mm (ohne Objektiv)
Size (w/o lens)
21 x 21 x 11 mm (ohne Objektiv)
Weight
7,5 g ohne Objektiv (konfigurationsabhängig)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
NDAA-konform
ROHS-konform
REACH-konform
Non-Operating Temperature Range
–50 °C bis +85 °C
Operating Temperature Range
–40 °C bis +80 °C
Operational Altitude
12 km (maximale Höhe eines Verkehrsflugzeugs oder einer luftfahrzeuggestützten Plattform)
Shock
1.500 g bei 0,4 ms
Solar protection
Ja, bei Integration von werkseitigem Objektiv

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Technische Anleitung

Boson+ Optical Specifications

Weitere Informationen

Artikel

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Weitere Informationen

Whitepaper

Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung

Weitere Informationen

Artikel

VGA vs. SXGA Wärmebildgebung: Was eine höhere Auflösung für Reichweite, Optik und KI bedeutet
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
What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?

Bericht lesen

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Herunterladen

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

Boson+ IDD & SDK Rev410
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
Boson Plus Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson Plus Product Datasheet Rev 117

Datasheet

Herunterladen

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Herunterladen

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Herunterladen

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

Herunterladen

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

Herunterladen

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

Boson VPC Accessory with USB Analog Cable Drawing

STEP File

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Your Guide to Boson+ GUI 4.2
3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Interface with FLIR Boson and Boson+

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug

Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte