Dualsensor-Kamera im kompakten Format
Duo kombiniert Wärmebildtechnik und Farbvideos in einem kompakten, leichtgewichtigen Format. Durch die analogen und HDMI-Ausgänge können Sie Wärmebilder, visuelle Bilder oder Bild-in-Bild-Anzeigen betrachten.
Einfache Kamerasteuerung und interne Bilddatenaufzeichnung
Die Duo kann aber nicht nur digitale Videodateien, sondern auch Einzelbilder aufzeichnen, die sich später mit der FLIR Tools Software analysieren lassen.
Leistungsstarke Kamerasteuerung und -konfiguration
Mit den PWM-Eingängen können Sie bis zu zwei Kamerafunktionen fernsteuern und mit der intuitiven FLIR App die Aufzeichnungs- und Steuerungseinstellungen Ihrer Kamera einfach per Bluetooth konfigurieren.
Technische Daten
Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen
- Digitaler Videoausgang
- Micro-HDMI, HDMI-Video mit 1080p
- Fernsteuerung
- Zwei PWM-Steuerungen (in der App zugewiesen)
- MAVLink-Schnittstelle
- Ja
- Mini-USB-Anschluss
- Netzteilanschluss, analoger Videoausgang, PWM-Anschlüsse, MAVLink-Steuerung
- Speichermedien
- Micro-SD-Karte
Elektrisch
- Eingangsspannung
- 5 – 26 V DC
- Verlustleistung [Spitze]
- 2,2 W (3,3 W)
Umgebungsbedingungen und Zulassungen
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C bis 50 °C
- Einsatzhöhe
- Bis 3.650 m
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C bis 60 °C
Bildgebung und optische Daten
- Auflösung visuelle Kamera
- 1920 × 1080
- Bild-in-Bild
- Ja
- Bildoptimierung
- Yes
- Bildoptimierung für Drohnenanwendungen
- Ja
- Bildrate Wärmebild
- 7,5 Hz (NTSC), 8,3 Hz (PAL)
- EO-Kameraauflösung
- 1920 × 1080
- EO-Kamerasichtfeld
- 90°
- FLIR MSX
- Yes
- IR-Kameraauflösung
- 160 × 120
- IR-Videobildrate
- 7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL)
- Mehrere Farbpaletten
- Ja – Einstellbar in der App und über PWM
- Objektiv
- 57° × 44°
- Sensorauflösung
- 160 × 120
- Sichtfeld Kamera für sichtbares Licht
- 90°
- Spektralband
- 7,5 – 13,5 µm
- Thermische Messgenauigkeit
- +/-5°C
- Verbesserungen durch MSX
- Ja
- Wärmebildkamera
- Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
Mechanisch
- Abmessungen
- 41 × 59 × 29,6 mm
- Gewicht
- 84 g
Ressourcen und Support
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
DUO_I_V2.1.10
Duo R Datasheet
Duo Pro R STEP file - 25mm
Duo Pro R STEP file - WFOV
FLIR Duo User Guide