Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

FLIR Duo R, 160×120, 57° Sichtfeld, 8,8 Hz

Modell: 436-0100-02-00S
product image

Discontinued
1 117,14 € ohne MwSt.
1 329,40 € inkl. MwSt. (19 %)
Erkunden Sie die neuen Höhen der Wärmebildtechnik mit der FLIR Duo: einer kompakten und leichten Kamera mit Dualsensor für Wärmebilder und visuelle Aufnahmen, die speziell für Drohnen entwickelt wurde. Die Duo besitzt die gleiche Größe und Form wie die beliebtesten Action-Kameras und bietet Ihnen neben leistungsstarken Funktionen wie der kamerainterne Bilddatenaufzeichnung und Echtzeit-Fernsteuerung der Kamerafunktionen über PWM die patentierte Bildoptimierungstechnologie FLIR MSX. Neben der FLIR Duo gibt es auch noch das vollständig radiometrische Modell FLIR Duo R, mit dem Sie präzise und kalibrierte Temperaturmessungen für jeden Bildpunkt ausführen können.

Dualsensor-Kamera im kompakten Format

Duo kombiniert Wärmebildtechnik und Farbvideos in einem kompakten, leichtgewichtigen Format. Durch die analogen und HDMI-Ausgänge können Sie Wärmebilder, visuelle Bilder oder Bild-in-Bild-Anzeigen betrachten.

Einfache Kamerasteuerung und interne Bilddatenaufzeichnung

Die Duo kann aber nicht nur digitale Videodateien, sondern auch Einzelbilder aufzeichnen, die sich später mit der FLIR Tools Software analysieren lassen.

Leistungsstarke Kamerasteuerung und -konfiguration

Mit den PWM-Eingängen können Sie bis zu zwei Kamerafunktionen fernsteuern und mit der intuitiven FLIR App die Aufzeichnungs- und Steuerungseinstellungen Ihrer Kamera einfach per Bluetooth konfigurieren.

Technische Daten

Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen

Digitaler Videoausgang
Micro-HDMI, HDMI-Video mit 1080p
Fernsteuerung
Zwei PWM-Steuerungen (in der App zugewiesen)
MAVLink-Schnittstelle
Ja
Mini-USB-Anschluss
Netzteilanschluss, analoger Videoausgang, PWM-Anschlüsse, MAVLink-Steuerung
Speichermedien
Micro-SD-Karte

Elektrisch

Eingangsspannung
5 – 26 V DC
Verlustleistung [Spitze]
2,2 W (3,3 W)

Umgebungsbedingungen und Zulassungen

Betriebstemperaturbereich
0 °C bis 50 °C
Einsatzhöhe
Bis 3.650 m
Lagertemperaturbereich
-20 °C bis 60 °C

Bildgebung und optische Daten

Auflösung visuelle Kamera
1920 × 1080
Bild-in-Bild
Ja
Bildoptimierung
Yes
Bildoptimierung für Drohnenanwendungen
Ja
Bildrate Wärmebild
7,5 Hz (NTSC), 8,3 Hz (PAL)
EO-Kameraauflösung
1920 × 1080
EO-Kamerasichtfeld
90°
FLIR MSX
Yes
IR-Kameraauflösung
160 × 120
IR-Videobildrate
7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL)
Mehrere Farbpaletten
Ja – Einstellbar in der App und über PWM
Objektiv
57° × 44°
Sensorauflösung
160 × 120
Sichtfeld Kamera für sichtbares Licht
90°
Spektralband
7,5 – 13,5 µm
Thermische Messgenauigkeit
+/-5°C
Verbesserungen durch MSX
Ja
Wärmebildkamera
Ungekühlter VOx-Mikrobolometer

Mechanisch

Abmessungen
41 × 59 × 29,6 mm
Gewicht
84 g

Ressourcen und Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Herunterladen

DUO_I_V2.1.10

Software Download

Version: 2.1.10

Herunterladen

Duo R Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Duo Pro R STEP file - 25mm

STEP File

Herunterladen

Duo Pro R STEP file - WFOV

STEP File

Herunterladen

FLIR Duo User Guide

User Manual

Herunterladen

Verwandte Produkte