Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Das Boson®+ IQ Development Kit ist eine Referenz-Hardwaredesign- und Softwareentwicklungsplattform, die es Integratoren ermöglicht, thermische Infrarot (IR)-Sensoren mit KI-Objekterkennung und Bildsignalverarbeitung (ISP) am Rand zu bewerten und zu entwickeln. Basierend auf dem Teledyne FLIR AVP mit einem Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 System on Chip (SoC) bietet es eine branchenführende Berechnungsleistung von 50 Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS). Die Multicore-Architektur verfügt über zwei DSP-Kerne für Inferenz, 8 CPU-Kerne für allgemeine Rechenleistung und eine GPU für computergestützte Bildgebungsfunktionen. Die typische Leistungssteigerung beträgt nur 2,5 Watt, was das Wärmemanagement vereinfacht und die zukünftige Einsatzdauer maximiert, während Prism™ KI-Objekterkennungsmodelle und Prism ISP-Denoising, Superauflösung und automatische Verstärkungssteuerung (AGC) für überlegene Bildqualität betrieben werden.

Das Boson+ IQ Development Kit wurde speziell für Integratoren entwickelt und vereinfacht die Integration mit drei MIPI-Schnittstellen für das enthaltene Boson+ Thermokameramodul und zusätzliche Kameras. Die Software Development Kits (SDK), der Hardware-ICD und der umfassende technische Support auf Expertenebene sorgen für eine nahtlose Entwicklungserfahrung. Die Plattform ist auch mit zukünftigen Prism Softwareverbesserungen wie Prism SKR und mehr kompatibel, was sie zu einer zukunftsfähigen Lösung für Edge-KI-Thermobildgebungsanwendungen macht.

Boson-Plus-IQ-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE UND BEREITSTELLEN VON THERMAL MIT EDGE AI.jpg

AUSWERTEN UND ENTWICKELN VON WÄRME MIT EDGE AI

Zugriff auf IR-Objektdetektoren der Prism Software, erweiterte ISP und zukünftige Ergänzungen

  • Prism KI Echtzeit-Entscheidungsunterstützungserkennung und Multi-Objekt-Tracking
  • Prism ISP-Bildgebung mit Superauflösung, Rauschunterdrückung und mehr
  • Zukünftige Kompatibilität mit visueller Navigation und autonomer Zielerkennung von Prism SKR
  • 16-Bit-Echtzeitaufzeichnung für Offline-Videopipeline und KI-Modellentwicklung

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar2-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-DRAGONWING-QCS8550-PLATFORM.jpg

ENTWICKLUNG AUF DER QUALCOMM DRACHENFLÜGEL-PLATTFORM QCS8550

Premium-Prozessor ermöglicht extreme Edge-KI bei geringer Leistung

  • Branchenführendes 50 TOPS-Gesamtrechensystem
  • Geringe Eingangsleistung von 2,5 W und thermische Last mit 100 % DSP, 60 % GPU und zwei CPU-Kernen
  • 640x512 Boson+ Thermokameramodul-Schnittstelle
  • Drei MIPI-Schnittstellen für zwei Thermokameras und eine sichtbare Kamera

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar3-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT

Vereinfachen Sie die Entwicklung und reduzieren Sie Risiken mit Software und Support

  • Boson+ und Prism SDKs
  • 640x512 Boson+, MIPI-Schnittstellenkarte, Kabel und Trägerplatine
  • Benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche (GUI)
  • Entwicklungsunterstützung durch qualifizierte Anwendungsingenieure

Technische Daten

Imaging & Optical

Focal Length
18 mm
Frame Size / Rates
640 x 512 / 30Hz (typisch) bis 60Hz (konfigurationsabhängig)

1280 x 1024 mit Super Resolution / 30Hz (typisch) bis 60Hz (konfigurationsabhängig)
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
Boson+ 640x512 (24° HFOV) mit Verschluss

Connections & Communications

Video Input - Thermal Camera Module
MIPI 2-spuriger CSI-2 (D-PHY)
Video Inputs - Camera 2 and 3
MIPI 4-spuriges CSI-2 (D-PHY)

Electrical

Input Voltage
5 - 36 VDC (12 VDC nom)
Power Consumption
2,5 W (100 % DSP, 60 % GPU-Last und zwei CPU-Kerne)
4 W (typisch mit Boson+)

Mechanical

Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
52 x 41,5 x 50,5 mm
Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
90 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
NDAA-konforme

Qualitätssicherungsboards für die Herstellung, die gemäß den Spezifikationen der IPC-A-610 Klasse 2 gemäß ISO 9001 und AS 9101 zertifizierten

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863/EU konforme Materialien und Prozesse montiert wurden
Operating Temperature Range
-40 °C bis 60 °C

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)

Ressourcen und Support

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Boson Plus IQ Development Kit - Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Herunterladen

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug

Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte