Das Kameramodul Boson+ und das CZ-Objektiv für 14 mm bis 75 mm sind aufeinander abgestimmt und bieten optimale Leistung mit Gewährleistung als Einzelsystem, die nur aus einer einzigen Quelle erreicht werden kann. Das ab Werk integrierte System senkt das Entwicklungs- und Herstellungsrisiko und verkürzt die Markteinführungszeit. Damit ist die zuverlässige Boson+ CZ 14-75 ideal geeignet für unbemannte Luftfahrzeuge, Perimeterüberwachung, Aufklärung und Zielerkennung in leichten Panzerfahrzeugen sowie für Sichtsysteme für Soldaten.

MARKTFÜHRENDE THERMISCHE EMPFINDLICHKEIT, KONTRAST UND LATENZ
NEDT von ≤ 20 mK erweitert Erkennungs-, Erkennungs- und Identifizierungsleistung (DRI)
- Auflösung 640x512, LWIR-Mikrobolometer mit 12 μm Pixelabstand
- Wärmeempfindlichkeit ≤ 20 mK
- Robuste Konstruktion mit einer Betriebstemperatur von -40 °C bis 80 °C
- Upgraded AGC bietet Schwarzweiß und Weißweiß

NAHTLOSE OPTOMECHANISCHE INTEGRATION
Werkseitig entwickelte Kamera und Objektiv, um Leistung und Kosten zu optimieren
- Die Werksausrichtung verhindert, dass die Langeweile durch den Zoom wandert
- Kalibriert für maximale Leistung und MTF
- Objektfokusbereich-Kompensation für nahe Ziele
- Die thermische Gradientenkompensation bietet Fokus über den gesamten Temperaturbereich

FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT
Modernste Steuerungselektronik, Hardware und Integrationshilfe vereinfachen die Integration und sorgen für maximale Zuverlässigkeit
- USB-, CMOS- und MIPI-Videoausgangsschnittstellen
- Flexible benutzerdefinierte Befehlsaliasen
- Integrierter Test (BIT) liefert Echtzeit-Feedback
- Unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.b klassifiziert
Überwachung auf dem Dach – Boson+ CZ
Verkehrsüberwachung – Boson+ CZ
Straßenüberwachung – Boson+ CZ
Crowd für Innenbereiche (arktische Farbpalette) – Boson+ CZ
Crowd für Innenbereiche (Ironbow-Farbpalette) – Boson+ CZ
Technische Daten
Performance
- Thermal Spectral Range
- Langwelliges Infrarot; 7,5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±5 °C Genauigkeit oder weniger, je nach Betriebsbedingungen.
- Temperature Measurement
- Nein
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Boresight Drift Through Zoom
- <0,10 mm
- Distortion
- WFOV <6 %
NFOV <1 %
- f-number
- 1,2
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4 % / -0 %;WFOV = 14 mm +0 % / -4 %.
- Focus Change Time
- <0,5 s
- FOV - Horizontal
- 6° bis 30°
- FOV Change Time
- < 1,5 s
- Frame Rate
- 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar
- Frame Rate Options
- 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar
- HFOV
- 5.9°
- IFOV (mrad)
- 0.16
- Image Orientation
- Einstellbar (vertikale Drehung bzw. horizontale Drehung)
- Minimum Focus Distance
- NFOV >18 m
WFOV >3 m
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Werkseitig kalibriert, aktualisierte FFCs mit Silent Shutterless NUC (SSN™) von FLIR
- Optical Continuous Zoom
- 5x
- Parfocality
- Bei 20 °C muss das Objektiv im Fokus bleiben, bis der Zoom innerhalb von 1/4-Welle bei 10,6 µm liegt
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Relative Illumination
- RI-Abfall <10 %; Flusswechsel durch Zoom <4 %
- Resolution
- 640 × 512
- Scene Dynamic Range
- Bis 140 °°C (hohe Verstärkung)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (Industrie)
<30 mK (Professionell)
- Spectral Band
- Langwelliges Infrarot; 7,5 µm – 14 µm
- Symbol overlay
- Wiederbeschreibbar pro Bild, Alpha-Blending für transluzentes Overlay
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (Industrie)
<30 mK (Professionell)
- Time to Focus
- < 1,5 s
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB oder I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Serial Communication
- Folgende serielle Kommunikation ist einzustellen: RS232, 38400 Baud, 1 Stoppbit, 8 Datenbits, keine Parität
- Video Channels
- CMOS, MIPI oder USB3
Electrical
- Power Supply
- Nennspannung 12 V ± 1 V
Mechanical
- Size
- 101 (L) x 77 (B) x 77 (H) mm
- Size (L x W x H)
- 101 (L) x 77 (B) x 77 (H) mm
- Weight
- 390 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Objektivbaugruppe gemäß MIL-STD-1472 und MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- Mit DLC-Beschichtung vorne, Objektiv, das gegen Feuchtigkeit, starken Abrieb und Salznebel beständig ist
- ESS Thermal
- Objektivbaugruppe, die extremen Temperaturen von -35 °C bis +70 °C mit einem Temperaturanstieg um maximal 5 Grad/min und einer Mindestverweildauer bei jeder Extremtemperatur von 60 Minuten standhält
- ESS Vibration
- Zufällige Vibration von 10 Hz bis 500 Hz mit folgendem Vibrationsprofil entlang der optischen Achse für mindestens 10 Minuten:
bei 10 Hz, 0,01 G2/Hz
bei 50 Hz, 0,01 G2/Hz
bei 80 Hz, 0,04 G2/Hz
bei 350 Hz, 0,04 G2/Hz
bei 500 Hz, 0,01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Fokus von -35 °C bis 70 °C beibehalten
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Lens Window Transmittance
- HEAR L1: >/=84 % für Band 8-12 µm
DLC L1: >/=78 % für Band 8-12 µm
- Non-Operating Temperature Range
- Nicht-Betriebsbereich -40 °C bis 80 °C
- Operating Temperature
- -40 °C bis 70 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C bis 70 °C
- Operational Altitude
- 12 km (maximale Höhe eines Verkehrsflugzeugs oder einer luftfahrzeuggestützten Plattform)
- Protection and Anti-Reflection Coatings
- Die Bauteile des Objektivs müssen mit Antireflexbeschichtungen ausgestattet sein, die entsprechend den Haltbarkeitsanforderungen von MIL-PRF-13830 der Haftung, mäßigem Abrieb und Feuchtigkeit unterliegen
- Shock
- 9G mit 11 ms Halbsinusimpuls, mindestens 3 Impulse für jede der 3 Achsen
- Solar protection
- Ja, bei Integration von werkseitigem Objektiv
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung
Weitere InformationenWhitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenVideo
So stimmen Sie AGC und Bildqualität mit den Thermokameramodulen FLIR Boson und Boson+ ab
Jetzt wiedergebenYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.
- Funktionsmerkmale
- Technische Daten
- Leistungsdaten
- Elektrische und externe Schaltungen
- Mechanische Empfehlungen
Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.
Boson Family Brochure
Boson Plus CZ Datasheet
Boson Plus Datasheet
Boson Plus Product Datasheet Rev 117
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson+ User SDK Documentation Rev410
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug
Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.