购物车

已添加到购物车

转到购物车

您的订单可享受 2 天免费送货和轻松退货服务

微型长波红外热像仪模块

Lepton

Lepton 符合 NDAA 标准,不含 ITAR,®是世界上产量最高的长波红外相机模块。Lepton 结构紧凑、经济高效,实现了热创新,已被数百万客户采用。Lepton 提供多种分辨率、四视场角 (FOV) 选项,并且特定型号还提供绝对温度输出。

为了降低开发成本并缩短上市时间,Teledyne FLIR 不断改进 Lepton 的在线集成工具箱。应用说明、集成视频、快速入门指南,以及用于在 Windows、Linux、Raspberry Pi 和 BeagleBone 上进行测试的补充源代码可确保高效的集成。对于先进的大容量程序,技术服务团队可以支持 MyFLIR ®应用软件和图像增强 MSX ®和 Vivid-IR 的许可™。

Lepton 的低功耗、卓越的图像质量和集成支持可实现移动、小型电子产品和无人值守传感器的创新性产品开发,适用于智能建筑、火灾检测、占用跟踪、设备状态监控等。

Lepton


Lepton-PDP-Pillar1-Images-ENHANCED-THERMAL-PERFORMANCE.jpg

增强的热性能

其分辨率和灵敏度高于普通的热电堆阵列。

  • 辐射测量 80x60 和 160x120 可用分辨率,非辐射测量 120x120 可用分辨率
  • 热灵敏度 <50 mK
  • 场景动态范围最高达 450°C,视型号而定
  • 一体式数字热图像信号处理

经济实惠的微型热像仪,在尺寸、重量和功耗优化 (SWaP) 方面表现卓越

尺寸、功率和镜头选择支持移动设备、无人值守传感器和小型电子元件。

  • 50°、57°、95° 和 160° 水平视场角镜头选项
  • 10.5 x 12.7 x 7.2 毫米,不含 160° 镜头
  • 典型功耗 150 mW,待机模式 5 mW,快门激活(0.5 秒)650 mW
  • 电源兼容智能手机


Lepton-PDP-Pillar2-Images-AFFORDABLE-MICRO-THERMAL-CAMERA-WITH-UNBEATABLE-SWaP.jpg


Lepton-PDP-Pillar3-Images-PROFESSIONAL-GRADE-AND-BUILT-FOR-INTEGRATORS.jpg

专业级,专为集成商打造

与行业领先的热像仪制造商共同开发,以降低风险、成本和上市时间。

  • 拥有全球最大产能且符合《国防授权法》(NDAA) 标准
  • 通过消费电子级质量认证指标验证
  • 提供技术和市场营销双重专业支持,助力产品开发和上市战略
  • 可授权使用 MyFLIR 软件及图像增强技术 MSX 和 Vivid-IR



Brinc Lemur 2 无人机特性 Lepton 3.5


RealWear Navigator 520 特性 Lepton 3.5

型号查找工具

Resolution

显示全部

Pixel Pitch (μm)

显示全部

FOV Horizontal

显示全部

Results:

Reset Filters
显示 4 results
产品 解析度 帧率 像素间距 (μm) 水平视野 温度测量 状态 比较
Lepton 2.5,80x60,50°,辐射测量功能,带快门
500-0763-01
80 60× 8.6 Hz(对于商业应用可出口) 17 米 50°(标称) In Production 请求信息 Lepton
Lepton 3.1R,160x120,95°,辐射测量功能,带快门
500-0758-03
160×120,渐进式扫描 8.6 Hz(对于商业应用可出口) 12 米 95° In Production 请求信息 Lepton
Lepton 3.5,160×120,57°(带快门)
500-0771-01
160 x 120 8.6 Hz(对于商业应用可出口) 12 米 57°(标称) In Production 请求信息 Lepton
Lepton 超宽视场,160x120,160°,非辐射测量
500-1387-00
160×120 输出,120 像素直径可用区域 8.6 Hz(对于商业应用可出口) 12 米 160° In Production 请求信息 Lepton

媒体库

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

Resources & Support

由 Teledyne FLIR OEM 专家撰写的新文章和白皮书,旨在帮助您集成 Teledyne FLIR OEM 产品。

如有技术问题,请在 flir.custhelp.com 访问我们的常见问题解答页面以寻找答案

应用说明

采用 Lepton 3.1R 的 AI 数据中心基础设施嵌入式热状态监控

了解详情

技术指导

使用 Lepton 寻人

了解详情

常见问题

Are there options to reduce Lepton's FFC power consumption?

了解详情

常见问题

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

了解详情

常见问题

Can any of the default Lepton configurations be changed?

了解详情

常见问题

How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?

了解详情

技术指导

Lepton 和 WeMo 的热激活电源板

了解详情

应用说明

Lepton 点温仪代码

了解详情

常见问题

What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?

了解详情

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Lepton SDK and Documentation

Software Download

下载

以下资产为此产品系列所有型号共享。

设计数据表提供了详细信息。

  • 功能特性
  • 技术规格
  • 性能数据
  • 电气和外部电路
  • 机械建议

机械图纸和 3D 文件提供 IDD+ 和 STEP 格式。

Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet

Datasheet

下载

Lepton Engineering Datasheet Rev 400

Datasheet

下载

Lepton Series Datasheet

Datasheet

下载

IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60

STEP File

下载

IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120

STEP File

下载

IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120

STEP File

下载

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

下载

Lepton 3.1R Dewarping App Note R100

Tech Note

下载

Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note

Tech Note

下载

Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120

Certification

下载

使用我们的操作方法视频库及更多资源,集成 Teledyne FLIR OEM 热像仪模块从未如此简单!

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

相机选择器工具

一站式比较我们所有的红外相机机芯型号。

访问支持中心,获取有关 Teledyne FLIR OEM 产品的帮助,或访问我们的技术支持中心以提交支持单。

相关产品

使用 LEPTON 拓展您的业务

我们的操作方法视频和应用说明库,以及提供产品图纸、数据表等资料的综合支持中心使 Teledyne FLIR 红外热像仪模块的集成变得更加简单!

了解详情

WHAT IS THERMAL BY FLIR?

Thermal by FLIR is a cooperative product development and marketing program that supports original equipment manufacturers (OEMs) and product innovators who use FLIR thermal imaging sensors in their products. With Thermal by FLIR, let us help you create the next market-changing innovation to grow your business.

了解详情

请求信息