![]()
什么是 Thermal by FLIR?
Thermal by FLIR 是一项合作产品开发和营销计划,可为在其产品中使用 Teledyne Flir 热像仪模块的原始设备制造商 (OEM) 和产品创新者提供支持。该计划帮助集成商加速产品上市、降低开发成本并推动业务增长。
Skydio X10 特性 Boson+
RealWear Navigator 520 特性 Lepton 3.5
Brinc Lemur 2 无人机特性 Lepton 3.5
革新您的行业和下一代产品
解决客户问题
将热成像作为您技术战略的核心。我们通过热成像技术支持您的创新,帮助您开拓甚至创造新市场。携手合作,我们能够解决您的客户面临的挑战。
全面支持,无后顾之忧
从充分发挥热成像模块性能的工程支持,到扩大信息传播和获取潜在客户的营销支持,让您充分利用红外行业规模最大的合作计划。我们甚至提供专业销售支持和培训服务。
可扩展技术
我们的相机模块设计便于轻松高效集成。Teledyne FLIR 拥有数十年成功支持各垂直领域集成伙伴的经验,无论您需要微型化模块还是高灵敏度热像仪模块,我们都可以满足您的需求。
通过我们的热成像生态系统,赋予客户“看见不可见”的能力



汽车应用
- 夜视系统与驾驶员视觉增强 (DVE)
- 汽车设计验证与生产和维修诊断
- ADAS 与自动驾驶或自主驾驶 (AD) 汽车
移动
- 智能手机和平板电脑
- 需要时可轻松连接的移动配件
- 移动式操作
增强现实
- 适用于工业和公共安全应用领域的视觉系统
- 用于增强感知的穿戴技术
- 免手持操作



无人机
- 公共安全
- 碰撞避免
- 工业检测
建筑
- 水分检测与补救
- 质量控制
- 维护诊断工具
制造业
- 预测性维护和预防性维护
- 自动化过程控制
- 机器视觉
![]()
立即开始开发您的应用程序
开发利用 Teledyne FLIR 技术强大功能的 iOS 和 Android 应用程序。FLIR 移动软件开发套件 (SDK) 是一个易于使用、功能强大而灵活的开发平台,工业和独立应用程序开发者可以用它来开发出功能强大而有富有创意的应用程序。
客户创新成果
经过实践验证。以下是部分最新的 Thermal by FLIR 合作伙伴。您将携手一家优秀公司。
成为 Thermal by FLIR 合作伙伴!
我们一直在寻找具有创新能力的新合作伙伴。如果您有兴趣了解更多信息,请填写下面的表格,让我们看看我们一起能创造什么样的奇迹。
最新消息
查看全部
全新资讯
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
阅读案例
全新资讯
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
阅读案例
全新资讯
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
阅读案例
全新资讯
Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module
阅读案例
加入我们的邮件列表!
获取新产品公告、免费软件/硬件工具信息,以及集成专家撰写的技术文章,助您保持产品创新领先优势。