汽车应用

使用热像仪制造更安全、更智能的车辆,满足 AEB 标准

Teledyne FLIR OEM 热像仪模块正在革新汽车的自动驾驶水平和安全性。我们已为超过一百万辆汽车配备用于夜视系统的热传感器,该系统可在恶劣光照条件下增强驾驶员感知能力。我们提供成熟、可靠的技术,帮助原始设备制造商 (OEM) 满足针对自动紧急制动 (AEB) 系统的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 新法规要求。我们的热像仪能够检测大灯照射范围之外的行人、动物以及其他障碍物,并能穿透眩光和大多数雾霾环境,在预防事故和挽救生命方面发挥着不可估量的作用。我们对创新、汽车质量体系、生产规模和道路安全的坚定承诺,使我们成为全球汽车制造商的首选合作伙伴。


Teledyne FLIR 热像仪在 ADAS 和自动驾驶汽车中的优势

汽车传感器图标

安全性

热像仪全天候 24 小时工作,可在各种环境条件下实现穿透式探测,包括黑暗、阳光、大灯眩光、阴影和大多数雾霾环境。尤其擅长检测行人、自行车骑行者、大型动物等易受伤害的道路使用者。

带有边界框和标签的过马路行人图标

更智能

热成像有效弥补了现有视觉传感器性能的不足之处。提供冗余支持,可作为现有可见光传感器、雷达和激光雷达的补充,通过融合多光谱传感器改进检测和分类算法。

美国国旗(美国制造)图标

保障

Teledyne FLIR OEM 是热像仪质量和生产领域的全球领导者。提供唯一一款美国制造的车规级热成像传感器,已安装在近百万辆乘用车上。


热融合自动紧急制动测试报告

VSI Labs 进行的行人自动紧急制动 (PAEB) 测试显示,其热融合 AEB 测试车辆在白天与夜间均顺利通过了美国联邦汽车安全标准 (FMVSS) 第 127 号的全部测试项目。而同样进行测试的三款主流 2024 型 AEB 系统均在一个或多个夜间场景未通过测试。根据测试结果和底层感知系统数据,热像仪对于夜间有效检测行人至关重要。它们不仅能提前预警以延长制动距离,还能提升检测与误报性能,提供更舒适、更安全的减速过程。

下载报告

VSI PAEB Test Results Chart.png


认识我们的客户和合作伙伴

Valeo-Logo.png

ADAS_Valeo.jpg

Magna_PartnerLogos-03.png

Magna_Thumbnail.jpg

VSI Labs 徽标

配备 VSI ADAS 的汽车

Zoox 徽标

Zoox 自动驾驶出租车

Ansys 徽标

使用 Ansys AVxcelerate 传感器捕获的热图像


产品和解决方案

高性能车规级热像仪

了解全球首款符合汽车安全完整性等级 (ASIL) B 级要求的热成像长波红外 (LWIR) 相机,该相机根据 ISO 26262 流程开发。这款经济实惠的热像仪采用紧凑、全封闭的 IP6K9K 防护等级外壳,提供 640x512 的高分辨率,适用于 ADAS 和自动驾驶汽车。它专为 AEB 集成而设计,可在完全黑暗的环境中,以及雾、烟、阳光和大灯眩光环境下,提供超越车辆大灯照射范围的感知能力。

product image
product category

借助 Teledyne FLIR ADK™ 快速着手测试

FLIR 汽车开发套件 (ADK) 支持即插即用安装,可在 ADAS 和自动驾驶 (AV) 开发项目中快速着手测试热像仪。套件包含一台 640 x 512 分辨率的 Boson® 热像仪,采用全天候 IP67 加热外壳,并配备 USB、GMSL 或 FPD-Link 接口。如果您对适用于现有车型的热成像视觉增强系统感兴趣,欢迎了解 PathFindIR II。

product category

用于算法训练的免费热数据集

快速评估车辆安全算法性能、神经网络测试和热传感器(如 FLIR ADK™)。该数据集包含 26,000 多张带注释的热图像和 RGB 图像,包括白天和黑夜拍摄的图像。涵盖十五个分类:自行车、汽车、摩托车、公共汽车、火车、卡车、交通信号灯、消防栓、路标、狗、滑板、滑板车和其他车辆。

product image

借助 Prism AI 更快集成热像仪

Prism AI 软件框架可提供分类、对象检测和对象跟踪,使感知开发工程师能够快速着手集成 ADAS 和自动驾驶汽车 (AV) 系统的热像仪。开发人员可以将 Prism AI 作为主要感知软件或作为参考,同时可以利用相机校准工具,以及可提供卓越感知能力的可见光-红外融合及高级图像处理功能,尤其适用于行人和动物检测。

product image

借助 Conservator 加速 AI 部署

Conservator™ 是一款经济实惠的云数据集开发软件,可助力感知工程师利用热红外和可见光图像数据集训练神经网络,加速 AI 开发。 Conservator™ 包含标注、整理、质量保证和数据集版本控制等数据集工作流工具,可满足汽车、国防、安防和智慧城市等应用领域的数据科学家的需求。

product image

视频

了解如何通过将 Teledyne FLIR 热传感器集成至自动驾驶汽车和 ADAS,增强感知能力和填补其他传感器的盲区,使车辆更安全。

自动紧急制动与热成像融合可挽救生命

自动紧急制动与热成像融合可挽救生命

现有的 AEB 系统由雷达和可见光相机驱动,均未配备热像仪。我们的测试显示,配备 Teledyne FLIR 热像仪的研究车辆在复杂条件下始终能够实现安全停车。

热像仪和自动紧急制动

热像仪和自动紧急制动

测试配备 FLIR 热像仪的自动紧急制动系统

测试配备 FLIR 热像仪的自动紧急制动系统

使用欧洲新车评估计划 (NCAP) 成人行人目标物 (EPTa),在白天和黑暗环境下分别进行了三种场景测试,得到六个数据集,开展了总共 35 轮测试。测试结果令人鼓舞。在所有六种场景测试的全部测试轮次中,AEB 系统均在接触 EPTa 前成功将测试车辆 (VUT) 刹停。

为通向未来打造更安全的道路

为通向未来打造更安全的道路

即使在最具挑战性的道路条件下,也能清晰洞察,安全驾驶。单靠一项技术无法为打造面向未来的更安全的道路,但凭借 3 个传感器套件的强大功能,热成像将能够助力实现这一艰巨目标。

相关内容
全新资讯

Teledyne FLIR and VSI Labs Testing Shows How Thermal Imaging Helps Vehicle Makers Meet Nighttime AEB Federal Safety Standards

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR Commends NHTSA Ruling for Automatic Emergency Braking Requirement on Passenger Vehicles

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR Object Detection and Tracking Software Accelerates Thermal Camera Integration for ADAS and Autonomous Vehicles

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR Releases Free Expanded Starter Thermal Dataset for ADAS and Autonomous Vehicle Testing

了解详情


加入我们的邮件列表!

获取新产品公告、免费软件/硬件工具信息,以及 OEM 集成专家撰写的技术文章,助您保持产品创新领先优势。

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.