Lepton 微型长波红外热像仪模块,用于手持、移动和物联网设备
使用 Teledyne FLIR 最实惠的微型热像仪模块,打造新一代创新热成像功能设备。与行业领先的热像仪制造商共同开发,以降低风险、成本和上市时间。

Lepton® 符合《国防授权法》(NDAA),不受《国际武器贸易条例》(ITAR) 约束,是一款具有辐射测量功能的长波红外 (LWIR) OEM 相机模块,机身不足一角硬币大小,可装入智能手机使用,经济实惠,价格仅为传统红外相机的十分之一。借助有效像素为 160×120 或 80×60 的焦平面阵列,Lepton 够轻松集成于移动设备及其它电子元件中,形成简单易用的红外 (IR) 探测器或热像仪。辐射测量版本的 Lepton 能够捕获每张图像中每一像素点的精确的、经校准的非接触式温度测量数据。
对于需要在单个工厂校准的模块中同时实现热成像和可见光成像的应用,Lepton XDS 将具备辐射测量功能的 160 × 120 Lepton 3.5 热像仪与 500 万像素的可见光相机融合于一个易于集成的模块中,并配备板载 Prism™ ISP 图像信号处理软件。
Lepton 深受工程师、全球顶尖技术公司和创业开发人员的信赖,致力于拓展产品范围并进入新市场。数以百万计的 Lepton 已集成到全球的商业、消费者、公共安全和企业产品中。在选择 Lepton 时,集成商应考虑他们对辐射测量(温度)和成像分辨率的要求。
联系我们或经销商,了解批量采购折扣。
软件版本 |
部件编号 |
分辨率 |
视场角 |
辐射测量 |
MSRP 数量 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Lepton FS1 |
500-0771-FS1 | 160 × 120 px | 57° | 否 | 109 美元 |
Lepton 2.5 |
500-0763-01 | 80 × 60 px | 50° | 是 | 114 美元 |
Lepton 3.1R |
500-0758-03 | 160 × 120 px | 95° | 是 | 149 美元 |
Lepton 3.5 |
500-0771-01 | 160 × 120 px | 57° | 是 | 172 美元 |
Lepton UW |
500-1387-00 | 160×120 输出,120 像素直径可用区域 | 160° | 否 | 149 美元 |
Lepton XDS |
500-1395-00 | 160 × 120 像素,配备 500 万像素可见光相机 | 57° | 是 | - |
Lepton 入门指南
选择您的操作系统或开发工具包平台。如果您的操作系统未在下方显示,请访问第三方网站 Groupgets 或其他网站获取示例代码和更多信息。
什么是 Thermal by FLIR?
Thermal by FLIR 是一项合作产品开发和营销计划,可为在其产品中使用 FLIR 热成像传感器的原始设备制造商 (OEM) 和产品创新者提供支持。该计划可确保那些使用真正 FLIR 传感器的 OEM 可以采用 Thermal by FLIR 品牌,并获得额外的产品开发和营销支持,以构建和营销其产品。
借助 Thermal by FLIR,让我们帮助您创造下一个改变市场的创新,发展您的业务。
立即开始开发您的应用程序
开发利用 Teledyne FLIR 技术强大功能的 iOS 和 Android 应用程序。FLIR 移动软件开发套件 (SDK) 是一个易于使用、功能强大而灵活的开发平台,工业和独立应用程序开发者可以用它来开发出功能强大而有富有创意的应用程序。
最新消息
查看全部
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
阅读案例
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
阅读案例
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
阅读案例
Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module
阅读案例
加入我们的邮件列表!
获取新产品公告、免费软件/硬件工具信息,以及集成专家撰写的技术文章,助您保持产品创新领先优势。