Lepton 与 Raspberry Pi 集成


所需硬件

选择 PureThermal 2 板或 FLIR Lepton 分线板进行集成。

FLIR Lepton

Lepton-Family-Front.png

具有辐射测量功能的长波红外微型热像仪模块,分辨率为 80x60 或 160x120

比较规格

FLIR Lepton 分线板 V2.0Lepton 分线板 - Product Image-prc-refl-600px.png

一个分线板,包括增加 VSYNC,并扩展了对 Lepton 引脚的接入。

了解更多

PureThermal 3 板

PureThermal 3 板

PureThermo 3 智能 I/O 模块使用 USB UVC,可在 Linux、Windows、Raspberry Pi 和 Beaglebone 上运行。

了解更多

Raspberry Pi 单板计算机

RaspberryPi 板

Raspberry Pi 是一款小巧实惠的计算机,可用于通过有趣实用的项目学习编程。

了解详情



Lepton 应用代码



轻松实现热成像集成

使用 Lepton - 领先的专业级微型热像仪模块拓展您的业务。通过我们的综合视频系列,获取成功构建 Lepton 设计的分步指南。

Thermal by FLIR 徽标

什么是 Thermal by FLIR?

Thermal by FLIR 是一项合作产品开发和营销计划,可为在其产品中使用 FLIR 热成像传感器的原始设备制造商 (OEM) 和产品创新者提供支持。该计划可确保那些使用真正 FLIR 传感器的 OEM 可以采用 Thermal by FLIR 品牌,并获得额外的产品开发和营销支持,以构建和营销其产品。

借助 Thermal by FLIR,让我们帮助您创造下一个改变市场的创新,发展您的业务。

了解更多

最新消息
查看全部
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

阅读案例