Lepton 点温仪代码

具有辐射测量功能的 Lepton® 可在每个热图像像素中提供准确的非接触式温度测量数据。

什么是辐射测量?

具有辐射测量功能的 Lepton 简化了将 Lepton 的温度稳定输出转换为实际场景温度所需的校准和外部处理。用户只需最少的工作,即可在返回的缓冲区中直接获得校准的场景温度。

具有辐射测量功能的 Lepton® 包括多个影响视频输出的辐射测量模式选项:

  • 辐射测量启用,TLinear 启用
  • 辐射测量启用,TLinear 禁用
  • 辐射测量禁用

默认情况下,辐射测量处于启用状态,而 TLinear 处于禁用状态。这在需要精确温度测量的情况下是有利的,因为点温仪在输出正确值之前不需要校准。运行 Lepton 时,将取中间 9 个像素的平均值,并以摄氏度为单位输出到屏幕。

图 1:距离 24 英尺处,平均温度覆盖 1 平方英尺的区域。

图 2:画面中央墙壁的温度读数将输出到屏幕。

图 3:当热物体位于中心时,会给出中间十字准线的准确平均值。



如果您熟悉现有的 Lepton 代码库,则无需进行很多更改即可使 Lepton 具有辐射测量功能。在此处下载最新代码库。