将计算热成像和决策支持引入边缘

计算成像结合了硬件和计算机算法设计,打造具有前所未有功能的创新系统。端到端计算成像生态系统 Prism™ 可通过数据集管理、图像信号处理 (ISP) 和 AI 感知模型简化开发,这些模型可使用最新的低功耗嵌入式移动处理器在边缘运行。

汽车图标 - Prism 应用

汽车应用

直升机图标 - Prism 应用

空对地

Ground ISR - Prism Icons.png

Ground ISR

Counter-UAS-Icon.png

反无人机


缩短上市时间的数字解决方案

通过 Boson®、HadronTM 和 Neutrino® 的开箱即用型边缘集成方案,降低成本并提高系统性能。

PRISM_AI-Vector-Icon-01.png

Prism AI

强大高效的感知软件可在 Qualcomm 和 NVIDIA 的低功耗嵌入式处理器上运行,实现分类、对象检测和对象跟踪。

了解详情

PRISM_ISP-Vector-Icon-01.png

Prism ISP

图像信号处理 (ISP) 软件具备超分辨率、电子图像稳定、图像融合、湍流抑制和校准温度测量等功能,可在低功耗嵌入式处理器上运行。

了解详情

PRISM_AIMMGEN-Vector-Icon-01.png

Prism AIMMGen™

不受《国际武器贸易条例》(ITAR) 约束的 AI 模型生成服务,可显著降低成本、工程工作量和上市时间,只需数天而非数周即可交付高质量的 AI 模型。

了解详情

PRISM_SKR-Raster-Icon-01.png

Prism SKR

端到端解决方案可自动进行对象识别和跟踪,适用于监测与侦查 (ISR) 和导弹导引头等各种应用场景。

了解详情

PRISM_SUPERVISOR-Vector-Icon 2-01.png

Prism Supervisor

先进的软件系统通过 AI 集成、任务规划,以及用户友好的任务管理和实时可视化功能,增强了无人机的性能。

了解详情

CONSERVATOR-Vector_Icons-01.png

Conservator™

基于云的数据生命周期管理 (DLM) 订阅软件让数据科学家能够利用世界上最大的热图像“数据湖”构建图像数据集。

了解详情

FLIR 高级视频处理器芯片

FLIR AVP

AVP 是一款尺寸、重量和功耗 (SWaP) 经过优化的高级视频处理器,可为红外热像仪和可见光相机感知系统提供业内领先的人工智能性能。

了解详情


全球最大的热图像数据集

Teledyne FLIR 构建了全球最大的数据湖,其中包含超过 500 万张标注图像,涵盖 20 个对象类别。此外,我们还率先使用合成图像对难以收集数据的类别进行模型训练。

带有边界框和标签的鸟瞰热图像

Qualcomm 和 NVIDIA 的高级移动处理器,包括 Jetson Orin

SWAP 优化的嵌入式解决方案

Teledyne FLIR 在当今最先进的 Qualcomm 和 NVIDIA 移动处理器(包括 Jetson Orin)上,提供行业领先的移动处理硬件和软件集成方案。

高精度模型和强大的计算成像算法

Teledyne 开发强大的图像信号处理系统和基于 AI 的高性能对象检测器,适用于各种应用场景和传感器类别。

带有边界框和标签的汽车热图像

热成像机芯 - 产品系列

支持 Prism Stack 集成

Teledyne FLIR 为嵌入式软件开发人员提供支持,帮助其优化各种成像产品的系统软件。


助力任务成功的软件功能

国防、商业和工业市场的集成商可以利用 Prism 先进的软件算法来增强感知能力,从而实现高性能目标识别、对象跟踪、超分辨率等功能。

Prism AI 模型

空对地对象检测


反无人机


带细粒度分类器的 Ground ISR


自动驾驶和 AEB

PRISM AI 功能

单目标跟踪器


运动目标指示器


细粒度分类器


使用 Prism AI 提供 AI 决策支持

PRISM ISP 功能

超分辨率


湍流抑制


降噪


视频稳定

了解 OEM 热像仪模块和机芯

相关内容
查看全部
白皮书

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

了解详情
白皮书

Using Synthetic Data to Accelerate AI Perception Model Development for Object Detection

了解详情
文章

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

了解详情
白皮书

Mission‑Autonomous Pixel Lock for FPV Drones

了解详情


加入我们的邮件列表!

获取新产品公告、免费软件/硬件工具信息,以及集成专家撰写的技术文章,助您保持产品创新领先优势。

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.