先进的热成像技术,可实现高精准度、高性能和卓越的可靠性。

Teledyne FLIR OEM 是全球领先的热成像解决方案供应商,为无人机系统 (UAS)、国防、汽车和工业应用提供符合《国防授权法》(NDAA)、不受《国际武器贸易条例》(ITAR) 约束的 OEM 红外相机模块。这些 SWaP(尺寸、重量和功率)优化的模块是 AI 就绪模块,专为高性能、可靠性和无缝集成而设计。可选的工厂集成连续变焦 (CZ) 镜头可加快开发时间并降低成本。Teledyne FLIR OEM 拥有世界一流的批量制造能力、低供应链风险和专业工程设计支持,可提供全球创新者信赖的关键任务热成像技术。
先进的热成像技术,可实现高精准度、高性能和卓越的可靠性。

Long-wave Infrared (LWIR) Uncooled Camera Modules View Category Page

Lepton

Lepton

微型长波红外热像仪模块

  • 80 x 60 或 160 x 120 分辨率
  • 可选择辐射测量
  • 50° 至 160° HFoV
查看产品
Lepton XDS

Lepton XDS

紧凑型热像仪模块 + Prism ISP

  • 160×120分辨率
  • 500 万像素可见光相机
  • 包含专利FLIR MSX®和VividIR™
查看产品

想了解哪款相机规格符合您的应用需求?

我们的相机选择器工具支持 110 多款型号的筛选和排序。

最新消息
查看全部
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

阅读案例