Lepton
Lepton 符合 NDAA 标准,不含 ITAR,®是世界上产量最高的长波红外相机模块。Lepton 结构紧凑、经济高效,实现了热创新,已被数百万客户采用。Lepton 提供多种分辨率、四视场角 (FOV) 选项,并且特定型号还提供绝对温度输出。
Teledyne FLIR 不断增强在线 Lepton 集成工具箱,以降低开发成本并缩短市场时间。应用说明、集成视频、快速入门指南,以及用于在 Windows、Linux、Raspberry Pi 和 BeagleBone 上进行测试的补充源代码可确保高效的集成。对于先进的大容量程序,技术服务团队可以支持 MyFLIR ®应用软件和图像增强 MSX® 和 Vivid-IR 的许可™。
Lepton 的低功耗、无与伦比的图像质量和集成支持使智能建筑、火灾检测、占用率跟踪、设备状态监控等领域的移动、小型电子产品和无人值守传感器的创新产品开发成为可能。
注意:Lepton 2.5 (P/N 500-0763-01) 报废
Lepton 2.5 已进入报废流程。建议客户迁移到 Lepton 3.5 (P/N 500-0771-01)。销售计划于 2027 年 9 月 1 日结束,支持将持续至 2029 年 3 月 30 日。有关完整信息和过渡指南,请参阅下面的 EOL 通知。

增强的热性能
其分辨率和灵敏度高于普通的热电堆阵列。
- 辐射测量 80x60 和 160x120 可用分辨率,非辐射测量 120x120 可用分辨率
- 热灵敏度 <50 mK
- 场景动态范围最高达 450°C,视型号而定
- 一体式数字热图像信号处理

经济实惠的微型热像仪,在尺寸、重量和功耗优化 (SWaP) 方面表现卓越
尺寸、功率和镜头选择支持移动设备、无人值守传感器和小型电子元件。
- 50°、57°、95° 和 160° 水平视场角镜头选项
- 10.5 x 12.7 x 7.2 毫米,不含 160° 镜头
- 典型功耗 150 mW,待机模式 5 mW,快门激活(0.5 秒)650 mW
- 电源兼容智能手机

专业级,专为集成商打造
与行业领先的热像仪制造商共同开发,以降低风险、成本和上市时间。
- 拥有全球最大产能且符合《国防授权法》(NDAA) 标准
- 通过消费电子级质量认证指标验证
- 提供技术和市场营销双重专业支持,助力产品开发和上市战略
- 可授权使用 MyFLIR 软件及图像增强技术 MSX 和 Vivid-IR
Brinc Lemur 2 无人机特性 Lepton 3.5
RealWear Navigator 520 特性 Lepton 3.5
型号查找工具
Results:
| 产品 | 解析度 | 帧率 | 像素间距 (μm) | 水平视野 | 温度测量 | 状态 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepton 2.5,80x60,50°,辐射测量功能,带快门500-0763-01 |
80 60× | 8.6 Hz(对于商业应用可出口) | 17 米 | 50°(标称) | 是 | Discontinued |
|
Lepton 3.1R,160x120,95°,辐射测量功能,带快门500-0758-03 |
160×120,渐进式扫描 | 8.6 Hz(对于商业应用可出口) | 12 米 | 95° | 是 | In Production 请求信息 |
|
Lepton 3.5,160×120,57°(带快门)500-0771-01 |
160 x 120 | 8.6 Hz(对于商业应用可出口) | 12 米 | 57°(标称) | 是 | In Production 请求信息 |
|
Lepton 超宽视场,160x120,160°,非辐射测量500-1387-00 |
160×120 输出,120 像素直径可用区域 | 8.6 Hz(对于商业应用可出口) | 12 米 | 160° | 否 | In Production 请求信息 |
|
媒体库
资源和支持
由 Teledyne FLIR OEM 专家撰写的新文章和白皮书,旨在帮助您集成 Teledyne FLIR OEM 产品。
如有技术问题,请在 flir.custhelp.com 访问我们的常见问题解答页面以寻找答案
常见问题
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
了解详情Below are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
以下资产为此产品系列所有型号共享。
设计数据表提供了详细信息。
- 功能特性
- 技术规格
- 性能数据
- 电气和外部电路
- 机械建议
机械图纸和 3D 文件提供 IDD+ 和 STEP 格式。
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120
Lepton REACH Declaration of Compliance
Lepton Software IDD Rev 303
Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230
Lepton With Radiometry Quickstart Guide
Teledyne FLIR Lepton Certificate of Volatility
使用我们的操作方法视频库及更多资源,集成 Teledyne FLIR OEM 热像仪模块从未如此简单!