Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Zenmuse XT2, 640x512, 25 mm, 9 Hz

Modell: FZXT2A25SR
product image

Discontinued
Die FLIR XT2 vereint einen hochauflösenden Wärmebildsensor von FLIR und eine 4K-Kamera für den sichtbaren Bereich mit einer führenden Stabilisierungs- und Maschinenintelligenztechnologie, sodass die Daten aus Luftaufnahmen schnell in aussagekräftige Ergebnisse umgesetzt werden können. Der hochentwickelte Wärmebildsensor bietet eine hohe Empfindlichkeit für Anwendungen wie Infrastrukturüberwachung, Energieinspektionen, Brandbekämpfung, Such- und Rettungseinsätze und vieles mehr. Mit einer vollständig integrierten dualen Nutzlast können Fachleute jetzt hilfreiche Daten im Infrarot- und im sichtbaren Bereich mit einem einzigen Flug erfassen und so Zeit und Geld sparen und Leben retten.

HINWEIS ZUM ENDE DER LEBENSDAUER EINES PRODUKTS Das letzte Bestelldatum für das vom Vertriebsende betroffene Produkt ist der 30. Juni 2023. Das endgültige Lieferdatum ist der 15. September 2023. Gemäß den Standardbedingungen von Teledyne FLIR wird der Garantieservice bis zu ein Jahr nach dem Lieferdatum bei einem autorisierten Teledyne FLIR-Händler angeboten. Die Ersatznutzlast ist die neue Vue TZ20-R von Teledyne FLIR.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der EOL-Mitteilung unten.

Hochauflösende Wärme- und Farbbildaufnahmen

Der radiometrische Wärmebildsensor von FLIR und die visuelle 4K-Kamera lassen sich nahtlos in die leistungsstarken Drohnenplattformen von DJI integrieren und erhöhen somit die Effizienz.

Robustes Design nach Schutzart IP44

Durch die Kombination des wetterfesten Doppelsensors des XT2 mit der M200 können Drohnenbediener selbst bei Regen, Schnee, starkem Rauch und dichtem Nebel fliegen.

FLIR MSX® multispektrale dynamische Bildgebung

Die intelligente Bildverarbeitung von MSX prägt sichtbare Bildkantendetails auf Wärmebilder für mehr Perspektive und Sicherheit.

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten

Befestigung
Abnehmbar
Betriebsmodi
Erfassen, Aufzeichnen, Abspielen
Bildoptimierung
Ja
Bildrate
30 Hz
CMOS
CMOS, 1/1,7", Auflösung: 12 M
Digitale Detailoptimierung (Digital Detail Enhancement)
Ja
Digitalzoom
Wärmebildkamera: 640 × 512: 1x, 2x, 4x, 8x 336 × 256: 1x, 2x, 4x; Kamera für den sichtbaren Bereich: 1x, 2x, 4x, 8x
Einzelbildaufnahmemodi
Einzelbild-Serienaufnahme (3/5 Bilder) Intervall (2/3/4/7/10/15/20/30 s)
Empfindlichkeit [NEdT]
<50 mk @ f/1,0
EO-Kameraauflösung
CMOS, 1/1,7", Auflösung: 12 M; 4K Ultra HD: 3840 × 2160 29,97p FHD: 1920 × 1080 29,97p
Exportierbare Bildraten
<9 Hz
Farb- und Monochrom-Paletten (LUTs)
Ja
Fotoformat
Wärmebildkamera: JPEG, TIFF, R-JPEG; Kamera für den sichtbaren Bereich: JPEG
FPA und Anzeigeformate Digital-Video
640 × 512; 336 × 256
Objektiv
Prime-Linse, Fokus bei 5 mm, FOV 90° × 65° Fokus bei 8 mm, FOV 57,12° × 42,44
Pixelabstand
17 µm
Polaritätssteuerung [Black Hot / White Hot]
Ja
Spektralband
7,5 – 13,5 µm
Videoauflösung
4K Ultra HD: 3840 × 2160 29,97p FHD: 1920 × 1080 29,97p
Videoformat
Thermisch: 8 Bit: MOV, MP4 14 Bit: TIFF-Sequenz, SEQ; Sichtbar: MOV, MP4 ** Es wird empfohlen, ImageJ zum Abspielen des TIFF-Sequenz-Videos und Flir-Tools zum Abspielen von SEQ-Video zu verwenden
Videountertitel
Support
Vollbildrate
30 Hz
Wärmebildkamera
Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
Winkelvibrationsbereich
± 0,01°
Zielbereich [geringe Verstärkung]
-40 bis 550 °C
Zielbereich [hohe Verstärkung]
640 × 512: -25 bis 135 °C 336 × 256: -25 bis 100 °C

Mechanisch

Abmessungen
Mit 25-mm-Objektiv: 123,7 × 112,6 × 127,1 mm, mit anderen Objektiven: 118,02 × 111,6 × 125,5 mm
Dateispeicherung
microSD-Speicherkarte * Die SD-Speicherkarte, die sich in der Nähe des Objektivs befindet, wird nur zum Speichern von TIFF-Sequenzen und SEQ-Infrarot-RAW-Videos verwendet. Das Bildmaterial in anderen Formaten wird auf der anderen SD-Speicherkarte gespeichert.
Gewicht
25-mm-Objektiv: 629 g Andere Objektivausführungen: 588 g

Schwenk-/Neigesysteme

Mechanischer Bereich
Neigung: +45° bis -130°, Schwenken: ±330°, Rollen: -90° bis +60°
Steuerbarer Bereich
Neigung: +30° bis -90°, Schwenken: ±320°

Leistung

Max. steuerbare Geschwindigkeit
Neigung: 90°/s,Schwenken: 90°/s

Lagerung

Interner Speicher
microSD-Speicherkarte * Die SD-Speicherkarte, die sich in der Nähe des Objektivs befindet, wird nur zum Speichern von TIFF-Sequenzen und SEQ-Infrarot-RAW-Videos verwendet. Das Bildmaterial in anderen Formaten wird auf der anderen SD-Speicherkarte gespeichert.
Speicher
microSD-Speicherkarte. Maximale Kapazität: 128 GB. UHS-3 erforderlich. Empfohlenes Modell: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC
Unterstütztes Dateisystem
FAT 32 (≤32 GB), exFAT (>32 GB)

Mediengalerie

FLIR MSX: See the Difference
FLIR MSX: See the Difference

Resources & Support

Zenmuse XT2 EOL - Final Notice - 5-15-23

Zenmuse XT2 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Herunterladen

Zenmuse XT2 User Manual

User Manual

Herunterladen