HINWEIS ZUM ENDE DER PRODUKTLEBENSDAUER
Das letztmögliche Datum für die Bestellung des betroffenen Produkts ist der 30. Dezember 2024. Kunden, die ein neues Produkt erwerben, erhalten bis zum 30. Juni 2026 weiterhin Support von Teledyne FLIR. Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Mitteilung über das Ende der Lebensdauer.
Kamerainterne Bilddatenaufzeichnung
Die Vue Pro speichert digitale Videos sowie Einzelbilder auf einer auswechselbaren microSD-Speicherkarte, sodass keine Ihrer Daten aufgrund von Übertragungsverlusten verloren gehen.
MAVLink-Integration und PWM-Steuerung
Zusätzlich zur MAVLink-Kompatibilität für Bildgeotagging ermöglicht der Zubehöranschluss die Steuerung von Kamerafunktionen während des Fluges dank der Integration in das Steuersystem Ihrer Drohne.
Einfach zu konfigurieren
Dank der einfachen Konfiguration mithilfe der FLIR UAS App können Sie Farbpaletten und Bildoptimierungsfunktionen einstellen sowie die PWM-Eingänge konfigurieren, ohne dafür extra einen Computer an den Einsatzort schleppen zu müssen.
Technische Daten
Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen
- Analoger Videoausgang
- Ja
Elektrisch
- Eingangsspannung
- 4,8 – 6,0 VDC
- Verlustleistung [Spitze]
- 2,1 W (3,9 W)
Umgebungsbedingungen und Zulassungen
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C bis 50 °C
- Einsatzhöhe
- +12.000 Meter
Exportbezeichnungen
- ECCN-Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Bildgebung und optische Daten
- Bildoptimierung
- Ja
- Bildoptimierung für Drohnenanwendungen
- Ja
- Bildrate
- 30 Hz (NTSC), 25 Hz (PAL)
- Farbpaletten
- Ja – Einstellbar in der App und über PWM
- HDMI-Ausgang
- 1280 × 720 bei 50 Hz, 60 Hz
- Invertierbares Bild
- Ja – Einstellbar in der App
- IR-Kameraauflösung
- 336 x 256
- Objektiv
- 6,8 mm; 45° × 35°
- Sensorauflösung
- 336 x 256
- Spektralband
- 7,5 – 13,5 µm
- Verfügbare Objektive
- 6,8 mm, 45° × 35°
- Verfügbare Objektive [Sichtfeld für NTSC-Analogausgang]
- 6,8 mm, 44° × 33°
- Vollbildrate
- 30 Hz (NTSC), 25 Hz (PAL)
- Wärmebildkamera
- Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
- Zielbereichvoreinstellungen und Bildverarbeitung
- Ja – Einstellbar in der App
Mechanisch
- Abmessungen
- 57 × 45 mm (mit Objektiv)
- Gewicht
- 92 – 113 g (konfigurationsabhängig)
- Präzisionsmontagebohrungen
- Zwei M2x0,4 auf jeder Seite und unten, eine 1/4-20 Gewindebohrung oben
- Zoom
- Ja – Einstellbar in der App und über PWM
Optionales Leistungs- und HDMI-Videomodul
- Eingangsleistungsbereich
- 5 VDC – 28 VDC
- Verpolungsschutz
- Ja
Ressourcen und Support
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
FLIR Vue Pro Firmware
Vue Pro Vue Pro R Datasheet
Vue Pro Vue Pro R Datenblatt
FLIR Interface Requirements for TIFF File Format
FLIR UAS Products Warranty
FLIR VUE PRO IDD
FLIR Vue Pro STEP File
Teledyne FLIR Vue Pro VPR EOL
Vue Pro and Vue Pro R User Manual
Vue Pro Series Power And HDMI Video Module Instruction Sheet