Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

FLIR μ코어-275Z

Modell: ucore275z
product image

Discontinued
Der CoreµCore-275Z Mid-Wave-Kamerakern bietet OEMs eine extrem kompakte, schlüsselfertige gekühlte Kernlösung. µCore-275Z wird im 3-5-Mikron-Wellenband betrieben und ist leicht und lässt sich leicht in kleine Produkte wie kardanische kardanische Flohprodukte integrieren.

Empfindlichkeit und Bilddetails

Der µCore-275Z stellt aufgrund seines gekühlten Quecksilber-Cadmium-Tellurid-Detektors die ideale Ausgangsbasis für Kameras mit großer Reichweite dar.

Optionaler stufenloser optischer Zoom

Die Notwendigkeit von mehreren Objektiven entfällt und der Bediener kann die Ziele beim Vergrößern und Verkleinern stets im Blick behalten.

Einfach zu integrieren

Ein schlüsselfertiger Wärmebildkern mit integrierten fortschrittlichen Bildverarbeitungsfunktionen für eine nahtlose Systemintegration.

Technische Daten

Imaging & Optical

Detector Type
Gekühltes Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT) 640 x 512 Pixel
Digital Zoom
Zentriert und stufenlos
Focus
Automatisch oder manuell
Image Processing
AGC, Manuelle Verstärkung und Steuerung, Abstimmbare digitale Detailverbesserung (DDE), Ungleichförmigkeitskorrektur, Abstimmbare Bildfrequenz (1 Hz-Schritt) bis 60 Hz
NETD without Lens
< 25 mk typisch
Spectral Range
3 bis 5 µm

Connections & Communications

Analog Video Output
CCIR/RS170 per Online-Befehl konfigurierbar
Communication
RS232/422 oder optional GigE oder CamLink + Ersatz-RS232 zur externen Gerätesteuerung
Communication Protocol
RS232/422 oder optional GigE oder CamLink + Ersatz-RS232 für externe Gerätesteuerung
Digital Video Output
Option für GigE oder CamLink (zusätzliches separates Miniboard)

Mechanical

Consumption
< 16 W nominal 20 °C und 24 VDC
Ext. Sync In
LVTTL

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
-32°C bis + 65°C
Shock
MIL-STD 810F Methode 514.5, 30 g, 11 ms, 1/2 Sinus, 2 Stöße pro Achse
Storage Temperature Range
-40°C bis + 70°C
Vibration
Zufällig: MIL-STD 810F Methode 516.5 Verfahren I, 3 Achsen, 30 min/Achse, 2,1 g rms 10 bis 500 Hz