Erhältlich in den Varianten Commercial, Performance und Industrial, jeweils mit einzigartigen Schwellenwerten für Empfindlichkeit und Pixeloperabilität, um betriebliche Anforderungen zu erfüllen. Radiometrie ist eine optionale Funktion für Performance-Kameras und eine Standardfunktion für Kameras in industrieller Qualität. Alle Tau 2-Konfigurationen und -Auflösungen teilen elektrische, mechanische und optische Schnittstellen, sodass Integrationen so konzipiert werden können, dass sie nahtlos mit allen Formaten funktionieren.
Tau 2 wird bis zum 30. Dezember 2026, ein Jahr nach dem Verkaufsdatum oder je nachdem, was früher eintritt, unterstützt. Weitere Informationen zum Abkündigungsverfahren finden Sie in der EOL-Mitteilung im folgenden Abschnitt „Zugehörige Dokumente“.
Das SWaP-optimierte Boson+ ist das empfohlene Ersatz-LWIR-Kameramodul.
Vollgepackt mit Funktionen – Vorbereitet auf alles
Die hochentwickelte Elektronik und leistungsstarke Bildverarbeitung verleihen den Tau-Systemen einen beispiellosen Funktionsumfang und garantieren eine optimale Unterstützung für Ihre nächste große Idee.
Umfassende Möglichkeiten dank leistungsstarker Bildgebung
Aufgrund der erweiterten Funktionen der Tau 2 Systeme ist eine genaue Temperaturmessung in den Bereichen Radiometrie, Analytik und Telemetrie garantiert.
Informationsbasierte Histogramm-Entzerrung (HEQ)
Die Histogramm-Entzerrung passt den Bildkontrast automatisch an, damit Sie in jeder Szene das Wesentliche sehen, und die Bilddetails erhalten, die den Unterschied ausmachen.
Technische Daten
Performance
- Scene Temperature Range
- –25 °C bis +100 °C<br> –40 °C bis +550 °C
- Thermal Sensitivity/NETD
- Industrie: <30 mK Leistung: <50 mK Kommerziell: <60 mK
- Time to Image
- < 5,0 Sek.
Radiometry
- Advanced Radiometry
- Verbesserte Genauigkeit, beweglicher Messpunkt, metrische Bilddaten, T-Linear (digitaler Ausgang) AR erfordert eine separate Kalibrierung, die während der Kameraherstellung durchgeführt werden muss. Die AR-Fähigkeit wird in der Kamera-Teilenummer vermerkt. Für diese Funktion wird ein Zuschlag berechnet.
- Temperature Measurement
- Ja
Imaging & Optical
- Analog Video Display Format
- 640 × 480 (NTSC), 640 × 512 (PAL)
- Array format
- 640 × 480 (NTSC), 640 × 512 (PAL)
- BT656 (8-bit)
- Ja
- Camera Link (Expansion Bus Accessory Module)
- Ja
- CMOS
- CMOS (14-bit oder 8-bit)
- CMOS (14-bit or 8-bit)
- CMOS (14-bit oder 8-bit)
- Color and Monochrome Palettes (LUTs)
- Ja
- Color Palettes
- Ja
- Continuous Digital Zoom
- 2-fach bis 8-fach
- Continuous Electronic Zoom
- 2-fach bis 8-fach
- Digital Detail Enhancement
- Ja
- Digital Zoom
- 2-fach bis 8-fach
- Discrete I/O Controls Available
- Ja (mindestens 10 Kameras)
- Dynamic Range Switching
- Ja
- Exportable Frame Rates
- 30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
- Factory Optimized Video
- Ja
- Flat-Field Correction (FFC) Duration
- < 0,5 Sek.
- FOV - Horizontal
- Ohne Objektiv
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 x 512
- Frame Rate
- 30/60 Hz (NTSC)25/50 Hz (PAL)
- Frame Rate Options
- 30/60 Hz (NTSC)25/50 Hz (PAL)
- Image Optimization
- Ja
- Invert/Revert
- Ja
- Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
- Ja
- IR Resolution
- 640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
- LVDS (14-bit or 8-bit)
- Ja
- NTSC/PAL (field switchable)
- Ja
- Pixel Pitch
- 17 µm
- Pixel Size
- 17 µm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- Ja
- Resolution
- 640 × 480 (NTSC), 640 × 512 (PAL)
- Scene Range [high gain]
- -25 °C bis +135 °C
- Scene Range [low gain]
- -40 °C bis +550 °C
- Sensitivity [NEdT]
- Industrial: <30 mK Performance: <50 mK Commercial: <60 mK
- Settable Splash Screens
- Ja (mindestens 10 Kameras)
- Slow Video Option [factory configured]
- Ja
- Spectral Band
- 7,5 – 13,5 µm
- Spot Meter
- Temperaturen gemessen im Zentrum 4×4
- Symbology
- Ja – einzelne Pixelauflösung (256 Graustufen und 256 Farben)
- Thermal Imager
- Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
- Thermal Imaging Detector
- Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
Connections & Communications
- External Sync Input/Output
- Ja
- Primary Electrical Connector
- 50-polig Hirose
- RS-232 Compatible Communication
- 57.600 und 921.600 Baud
- User Configurability via SDK & GUI
- Ja
Electrical
- Electrical Interface
- 50-polig Hirose
- Input Supply Voltage
- 4,0 – 6,0 VDC
- Input Voltage
- 4,0–6,0 VDC
- Power Dissipation [steady state]
- < 1,2 W
- Power Reduction Switch [disables analog video]
- Ja
Mechanical
- Lensed & Lensless Configurations Available
- Ja
- Precision Mounting Holes [M2x0.4] on 3 sides [2 per side]
- Ja
- Sealable Bulkhead Mounting Feature
- Ja
- Size (L x W x H)
- 4,5 x 4,5 x 3,0 cm/3,8 x 3,8 x 3,0 cm (kompakt und verschlussfrei)
- Size (w/o lens)
- 4,5 x 4,5 x 3,0 cm/3,8 x 3,8 x 3,0 cm (1,75 x 1,75 x 1,18 / 1,5 x 1,5 x 1,18∘Zoll) (kompakt und verschlussfrei)
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5 – 95 % nicht kondensierend
- Operating Temperature Range
- -40 °C bis +80 °C (Industrial und Performance) -20 °C bis +65 °C (Commercial)
- Operational Altitude
- +12.000 Meter
- RoHS
- Konform
- Shock
- 200 g Stoßimpuls mit 11 ms Sägezahn
- Temperature Shock
- 5°/min
- Vibration
- 4,3g drei Achsen, je 8 Std.
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are safety issues addressed in the User’s Manual or Guide?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a Tau2 or Quark2 simply be connected to power and a video display?
Bericht lesenYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark
Tau 2 Datasheet
Tau 2 Datasheet_DE
FLIR GUI User Guide
FLIR NVFFC Note
LWIR Video Camera Adjustments Application Note
OEM Limited Warranty
Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve
Tau 2 Half Zoom Configuration
Tau 2 Image Capture Procedure
Tau 2 Product Specification
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.