Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

PTU-5

Modell: 445-0005-01-00
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
5 lbs / 2.2 kg
6 lbs / 2.7 kg
In Production
Die FLIR PTU-5 ist bei vollständiger Integration gerade einmal 15,25 cm hoch und kann auf der oberen Halterung eine Nutzlast von 2,3 kg tragen – eine unglaubliche Leistung in einem kompakten Gehäuse. Dank der Absolutdrehgeber an den Antriebsachsen ist die PTU-5 trotz ihrer geringen Größe genauer als viele anderen – meist teureren – Systeme. Vollständig abgedichtet und wetterfest nach IP67, kann die PTU-5 überall eingesetzt werden, selbst im Freien.

ERSTKLASSIGE GESCHWINDIGKEIT UND GENAUIGKEIT

Das Gerät ist sofort einsatzbereit, sodass Sie bewegliche Ziele in Sekundenschnelle mit einer Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit von 0,1° und einer Schwenkgeschwindigkeit von bis zu 150 Grad pro Sekunde verfolgen können.

EXTRA KLEINES, ROBUSTES UND MOBILES DESIGN

Das leichtgewichtige, MIL-spezifische System für raue Umgebungen mit integriertem Mikrocontroller – es werden keine zusätzlichen Gehäuse benötigt – ist witterungsbeständig und IP67-zertifiziert.

EINFACHE INTEGRATION

Mit der nötigen Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen sowie Sensoren, einem Schleifring, der eine kontinuierliche Drehung ermöglicht, und einer oberen oder seitlichen Halterung.

Technische Daten

Leistung

Neigungsauflösung
0,005°
Schwenkauflösung
0,005°

Elektrisch

Eingangsspannung
12 bis 30 VDC ungeregelt (schnellste Leistung und Drehmoment bei 30 VDC)

Mechanisch

Gewicht
2,1 kg
Nutzlastbefestigung
Einzelne Befestigung oben oder beidseitig
Schleifring
Standard

Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen

Anschlusskonfiguration
11 allgemeine Durchgangsleitungen
Bedienelemente der Schnittstelle
Integriertes Ethernet (TCP/IP oder Web), Pelco D, seriell (RS-485, RS-422). SDK erhältlich

Umgebungsbedingungen und Zulassungen

Normen
Zertifiziert nach IP67

Exportbezeichnungen

ECCN-Code
EAR99

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Technische Anleitung

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Bericht lesen

Artikel

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can 2-wire RS-485 be used instead of 4-wire for PTU operation?

Bericht lesen

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Herunterladen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

FLIR PTU-5 DATASHEET

Datasheet

Herunterladen

E Series Gamepad Control

User Manual

Herunterladen

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Herunterladen

PTU-5_User Manual_v3.10

User Manual

Herunterladen

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte