ERSTKLASSIGE GESCHWINDIGKEIT UND GENAUIGKEIT
Das Gerät ist sofort einsatzbereit, sodass Sie bewegliche Ziele in Sekundenschnelle mit einer Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit von 0,1° und einer Schwenkgeschwindigkeit von bis zu 150 Grad pro Sekunde verfolgen können.
EXTRA KLEINES, ROBUSTES UND MOBILES DESIGN
Das leichtgewichtige, MIL-spezifische System für raue Umgebungen mit integriertem Mikrocontroller – es werden keine zusätzlichen Gehäuse benötigt – ist witterungsbeständig und IP67-zertifiziert.
EINFACHE INTEGRATION
Mit der nötigen Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen sowie Sensoren, einem Schleifring, der eine kontinuierliche Drehung ermöglicht, und einer oberen oder seitlichen Halterung.
Technische Daten
Leistung
- Neigungsauflösung
- 0,005°
- Schwenkauflösung
- 0,005°
Elektrisch
- Eingangsspannung
- 12 bis 30 VDC ungeregelt (schnellste Leistung und Drehmoment bei 30 VDC)
Mechanisch
- Gewicht
- 2,1 kg
- Nutzlastbefestigung
- Einzelne Befestigung oben oder beidseitig
- Schleifring
- Standard
Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen
- Anschlusskonfiguration
- 11 allgemeine Durchgangsleitungen
- Bedienelemente der Schnittstelle
- Integriertes Ethernet (TCP/IP oder Web), Pelco D, seriell (RS-485, RS-422). SDK erhältlich
Umgebungsbedingungen und Zulassungen
- Normen
- Zertifiziert nach IP67
Exportbezeichnungen
- ECCN-Code
- EAR99
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can 2-wire RS-485 be used instead of 4-wire for PTU operation?
Bericht lesenYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
FLIR PTU Finder
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
FLIR PTU-5 DATASHEET
E Series Gamepad Control
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-5_User Manual_v3.10
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.