Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Prism SKR Evaluation Kit

Modell: 446-0055-00
product image

Key Specs

Pre-Trained AI Models
Supported Thermal Imagers
Hardware Support
5 class commercial model for initial Prism SKR evaluation
Compatible with Teledyne FLIR OEM Boson+
NVIDIA ORIN embedded hardware
In Production
Prism SKR delivers closed-loop, perception-driven automatic target recognition (ATR) and autonomy with advanced search, 3D aimpoint selection, and terrain-aware operation. The Prism SKR Evaluation Kit is a hardware and software solution that enables system developers to evaluate Prism SKR capabilities before platform integration and flight testing. The kit combines embedded Prism SKR software, an operational GUI, an NVIDIA Orin NX 16GB processor, GPS receiver, and autopilot with integrated IMU. Compatible with Boson+ thermal cameras, which are sold separately, the kit includes mounting hardware and enables operators to detect commercial vehicle classes, including SUV, pickup truck, and sedan, from stationary locations such as rooftops or towers. Using the included GUI, operators can identify and track targets, geolocate detections in real time, and display them on a map.

Resources & Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Mission‑Autonomous Pixel Lock for FPV Drones

Weitere Informationen

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Prism SKR Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte