LWIR Zoom Lens Assemblies
Die kundenspezifischen und handelsüblichen optischen Baugruppen und Objektive von Teledyne FLIR für das langwellige Infrarot (LWIR) mit kontinuierlichem Zoom (CZ) sind für Integratoren und Betreiber gedacht, die bei der Qualität keine Kompromisse eingehen. Alle Objektive sind nahezu beugungsbegrenzt und verfügen über fortschrittliche Funktionen, die eine kontinuierliche Fokussierung über den gesamten Zoombereich gewährleisten.
Das erstklassige technische Serviceteam, das früher unter dem Namen New England Optical Systems (NEOS) bekannt war und jetzt zu Teledyne FLIR gehört, bietet Produktunterstützung und kann auch neue Objektive entwickeln oder bestehende Objektive für eine Kamera, eine Anwendung oder einen Einsatz anpassen. LWIR CZ-Objektive wurden entwickelt, um die Leistung von Infrarotkameras zu maximieren. Diese bieten die Wettbewerbsvorteile, die in der Praxis und auf dem Markt für eine breite Palette von Verteidigungs-, Sicherheits- und kommerziellen Anwendungen erforderlich sind.

KOMPROMISSLOSE LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Die Designs haben eine nahezu beugungsbegrenzte Leistung durch Zoom, so dass Benutzer Bedrohungen in Echtzeit erkennen und identifizieren können (DRI).
- Optimiert für fokale Ebenen-Arrays (FPA) mit kleineren Pixeln und größerem Format
- Die Eliminierung von Expandern minimiert die Anzahl der Linsen, maximiert die Übertragung, reduziert Größe und Gewicht und verbessert die MTF
- Proprietäre Ausrichtmethode verbessert Leistung, Bohrstabilität und Zuverlässigkeit durch Zoom

INTELLIGENTE OPTIK SORGT FÜR KONTINUIERLICHE FOKUSSIERUNG
Steuerelektronik und zusätzliche Funktionen gehen über einfache Fokussierung und Zoom hinaus und bieten Fokus, wann und wo Sie ihn benötigen.
- Kompensation für Reichweite und thermischen Gradienten
- Umfasst integrierte Tests (BIT), Datenprotokollierungsmodul, ID-Modul und andere Funktionen
- Hochgeschwindigkeitskommunikation bei 1 kHz

KUNDENSPEZIFISCHE DESIGNS UND UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE MISSION
Das technische Serviceteam von Teledyne FLIR kann neue entwickeln oder anpassen
vorhandene Zoomobjektivbaugruppen für eine Kamera, Anwendung und Mission.
- Stellen Sie die ideale Schnittstelle zu Ihrer Kamera bereit, um die Höhe des Kaltschilds anzupassen
- Anpassung der Betriebsumgebung oder des kundenspezifischen Gehäuses
- Zusammenarbeit und Unterstützung, um die Mission zu einem Erfolg zu machen
Modell Finder
| Produkt | Spektralband | Blendenzahl | Brennweite | Minimaler Fokusabstand | Gewicht | Status | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWIR 40-100 DFOV2080-300 |
7,5–13,5 µm | 1,6 | 40/100 mm | < 315 grams |
|
||
LWIR CZ 14-752280-300 |
7,5–14,0 µm | 1,2 | 14 - 75 mm | < 326 grams | Info anfordern |
|
Mediengalerie
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.