Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

LWIR CZ 14-75

Modell: 2280-300
product image

Die kundenspezifischen und handelsüblichen optischen Baugruppen und Objektive von Teledyne FLIR für das langwellige Infrarot (LWIR) mit kontinuierlichem Zoom (CZ) sind für Integratoren und Betreiber gedacht, die bei der Qualität keine Kompromisse eingehen. Alle Objektive sind nahezu beugungsbegrenzt und verfügen über fortschrittliche Funktionen, die eine kontinuierliche Fokussierung über den gesamten Zoombereich gewährleisten.

Das erstklassige technische Serviceteam, das früher unter dem Namen New England Optical Systems (NEOS) bekannt war und jetzt zu Teledyne FLIR gehört, bietet Produktunterstützung und kann auch neue Objektive entwickeln oder bestehende Objektive für eine Kamera, eine Anwendung oder einen Einsatz anpassen. LWIR CZ-Objektive wurden entwickelt, um die Leistung von Infrarotkameras zu maximieren. Diese bieten die Wettbewerbsvorteile, die in der Praxis und auf dem Markt für eine breite Palette von Verteidigungs-, Sicherheits- und kommerziellen Anwendungen erforderlich sind.

Uncompromised Performance and Reliability

Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.

Smart Optics Ensure Continuous Focus

Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.

Custom Designs and Support for the Mission

Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten

Arbeitsabstand hinten
1.98mm (camera seats in lens body)
Blendenzahl
1,2
Brennweite
14 - 75 mm
Dimension der Brennebene
7.68 x 6.14 mm (9.83 mm circular)
Spektralband
7,5–14,0 µm
Time to Focus
< 1 Sek. (unendlich, um den Fokus im NFOV zu schließen)
Verzerrung
WFOV < 5%; NFOV < 1%
Zoom-Mittelachse
≤ 0.10 mm
Zoom-Zeit (end-to-end)
NFOV to WFOV ≤2.5 sec

Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen

Kommunikationsprotokoll
RS422, 115200 Baud (Standard), Option: RS232 und programmierbare Baudrate
Übertragung
> 86% (8.0 - 12.0 µm with HEAR); spectrally weighted

Elektrisch

Stromaufnahme
Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)

Mechanisch

Abmessungen (L × B × H)
87,7 x 74,9 mm
Antriebsspannung
12 VDC
Fokus-/Zoom-Mechanismus
Motorized adjustable
Gewicht
< 326 grams
Steuerungsfunktionen
Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable

Umgebungsbedingungen und Zulassungen

Betriebstemperaturbereich
-32 °C bis +80 °C
Lagertemperaturbereich
-54 °C bis +85 °C
Optische Dichtung vorne
IP67
Stoßfestigkeit
30 G
Vibrationen
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz

Mediengalerie

SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ

Ressourcen und Support

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte