FLIR ISC1901 ist ein Gerät im Format × 2048, 1536, mit einer Teilung von 10 Mikron, das für P-on-N-Detektoren mit einer Direkteinspritzungseingangsschaltung entwickelt wurde. Der ISC1901 unterstützt eine Einzelproben- oder Teilrahmenmittelung für eine effektive Well-Füllung von 3 bis 19M. Elektronen. Die wählbaren Einstellungen ermöglichen die Steuerung von Modi wie 2 × 2 Binning-, 8 oder 16 Ausgangskanälen und zusätzliches Reverse Bias für QWIP-Detektoren. Die vertraute Benutzeroberfläche ’von Teledyne FLIR macht die Systemintegration einfach.
Resources & Support
FLIR ISC1901 Specifications