FLIR ISC0905 ist ein zweifarbiges Gerät mit zwei Polaritäten und einem Rastermaß von 30 Mikron im Format 640 × 512. Es ist für die Verwendung mit p-on-n- oder n-on-p-Detektoren wie z. B. gespannten Schicht-Superlatt-Vorrichtungen konzipiert. Dieses Großformatgerät basiert auf dem Mittelformat ISC0903 mit dem gleichen Pixelabstand und einer ähnlichen Schnittstelle. Der ROIC wurde speziell entwickelt, um zu ermöglichen, dass beide Polaritäten von Detektoren hintereinander platziert werden können, und um eine Verbindung zum ROIC über das eine Eingangspad herzustellen, um ein zweifarbiges Bild zu erhalten.
Resources & Support
FLIR Large Format ROIC Brochure
FLIR ISC0905 Specifications