Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

FLIR ISC0904

Modell: ISC0904
product image

Discontinued
FLIR ISC0904 ist ein Gerät mit 1K×-1K-Format und 18 Mikron Pixelabstand. Es wird vom ISC0404 abgeleitet, ist aber für N-on-P-Detektoren wie z. B. Superlattice-Geräte mit gespannter Schicht oder MCT konzipiert. Der Pixelabstand von 18 Mikron ist identisch und die Benutzeroberfläche ist ähnlich. Der ISC0904 hat eine Brunnenkapazität von 11M. Elektronen und kann im 4-, 8- oder 16-Ausgangsmodus betrieben werden. Ein Frame von 120 Hz kann für 1024 × 1024 Pixel im 16-Ausgangsmodus erreicht werden.

Resources & Support

FLIR Megapixel Format ROIC Brochure

FLIR ISC0904 Specifications

Product Specification

Herunterladen