Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

FLIR ISC0903

Modell: ISC0903
product image

Discontinued
FLIR ISC0903 ist ein zweifarbiger ROIC mit 320 × 256-Format und 30 Mikron Rastermaß. Es ist für die Verwendung mit p-on-n- oder n-on-p-Detektoren wie z. B. gespannten Schicht-Superlatt-Vorrichtungen konzipiert. Er basiert auf dem ISC9705, sodass der Pixelabstand identisch und die Schnittstelle ähnlich ist. Der ROIC wurde speziell entwickelt, um zu ermöglichen, dass beide Polaritäten von Detektoren hintereinander platziert werden können, und um eine Verbindung zum ROIC über das eine Eingangspad herzustellen, um ein zweifarbiges Bild zu erhalten.

Resources & Support

FLIR Mid Format ROIC Brochure

FLIR ISC0903 Specifications

Product Specification

Herunterladen