Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

FLIR ISC0802

Modell: ISC0802
product image

NRND
FLIR ISC0802 ist ein 1344 × 784-Format-Pixelgerät mit 14 Mikron, das für die Verwendung mit Detektoren mit geringer Rückspannung wie InSb oder MCT entwickelt wurde. Dieser integrierte Ausleseschaltkreis (Readout Integrated Circuit, ROIC) im HD-Format kann im 4-, 8- oder 16-Ausgangsmodus betrieben werden und erreicht im 16-Ausgangsmodus eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Der ISC0802 unterstützt Windowing, eine anpassbare Integrationszeit, die Modi „integrieren-während-des-Lesens“ und „integrieren-dann-lesen“ sowie Einstellungen für Vorspannung und Leistung.

Resources & Support

FLIR ISC0802 Specifications

Product Specification

Herunterladen

Teledyne FLIR ROIC EOL Notice - February 2024