Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

FLIR ISC0404

Modell: ISC0404
product image

Discontinued
FLIR ISC0404 ist ein ROIC im Format 1024 × 1024 mit einem Pixelabstand von 18 μm. Dieses Array wurde für die Verwendung mit P-on-N-Detektoren wie InSb-, InGaAs- und T2SLS-Detektoren entwickelt und bietet die gleichen erweiterten Funktionen wie alle unsere Standarddesigns, einschließlich mehrerer Ausgangskanäle, die Datenraten von bis zu 120 Frames/s für den Vollbildbetrieb und 2054 Frames/s für kleine Fenstergrößen ermöglichen. Die Ladekapazität beträgt >10 Mio. Elektronen und die Vorspannungseinstellung beträgt 600 mV.

Resources & Support

FLIR Megapixel Format ROIC Brochure

FLIR ISC0404 Specifications

Product Specification

Herunterladen

Teledyne FLIR ROIC EOL Notice - February 2024