Das FLIR® Hadron™ ist ein SWaP+C-optimiertes RGB/Wärmebildmodul, das auf Einfachheit und Leistung ausgelegt ist. Diese leichte, stromsparende und kompakte Bauform umfasst eine 12MP-RGB-Kamera, eine Boson-Wärmebildkamera (mit Verschluss), eine vollständige IMU-Integration und ermöglicht den Betrieb bis zu 60 Hz. Durch die Konstruktion des Hadron wird eine maximale Batterielebensdauer und Flugzeit, insbesondere bei kleinen Drohnen, gewährleistet. Mit diesem kleinen Zusatzmodul können Sie Ihren Kunden jetzt die Leistung der Wärmebildtechnik anbieten.
RGB/Thermal-Modul
Betrachten von Wärme- und HD-Farbbildern während des Flugs. Ideal zur Inspektion, Lokalisierung und Identifizierung von Objekten bei schlechten Lichtverhältnissen und dunklen Umgebungen.
Kompakte Bauform
Hochauflösende Ausgabe für kleinere Drohnen. Die niedrige Bauweise ermöglicht eine flexible Positionierung an der Drohne und SWaP für eine längere Flugzeit.
Schnelle Markteinführung
Reduzierte Kosten für Engineering und Sondierungen mit dieser sofort einsatzbereiten Lösung aus einer Hand.
Technische Daten
Imaging & Optical
- EO Camera Optics
- Sunny SYD1201A, EFL 3.7mm, 80° HFOV, F/# 2.8
- EO Camera Sensor
- Sony IMX412, 4056x3040 pixels, 1.55mm pitch, 4-lane MIPI
- EO Camera Video
- Full resolution @ 60Hz See IMX412 datasheet for more options
- IMU
- ICM20602, I2C or SPI (selectable)
- IR Camera Optics
- EFL 6.3 mm, 34° HFOV, F/# 1.0
- IR Camera Video
- Full resolution @ 60 Hz or 30 Hz
- Thermal Imaging Detector
- Boson 320 x 256 pixels, 12mm pitch, USB video and CCI
Electrical
- Electrical Interface
- Hirose DF40C-50DP-0.4V (51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V (51)
- Power
- 5 V Versorgungsspannung. Typische Verlustleistung < 1300 mW, max. < 2820 mW
- Power Consumption
- 5V, typical power dissipation <1300 mW, Max <2820 mW
Mechanical
- Mechanical Interface
- Schraubbefestigung an der Rückenplatte
- Size
- 24 x 45 x 36 mm
- Size (L x W x H)
- 24 x 45 x 36 mm (0.94" x 1.77" x 1.42")
- Weight
- 42,8 g
Environmental & Approvals
- Environmental Sealing
- IP53 (with the rear interfaces sealed)
- Operational & Storage Temperature
- -20°C to +60°C
- Tested EMI Performance
- FCC part 15 Class B
Ressourcen und Support
Hadron Engineering Datasheet
Hadron 261-3044-00 Rear Cover Gasket Rev A
Hadron 421-0081-00 Test Board Kit RevB