Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Hadron

Modell: 70320A034-6C12080
product image

Discontinued
Das FLIR® Hadron™ ist ein SWaP+C-optimiertes RGB/Wärmebildmodul, das auf Einfachheit und Leistung ausgelegt ist. Diese leichte, stromsparende und kompakte Bauform umfasst eine 12MP-RGB-Kamera, eine Boson-Wärmebildkamera (mit Verschluss), eine vollständige IMU-Integration und ermöglicht den Betrieb bis zu 60 Hz. Durch die Konstruktion des Hadron wird eine maximale Batterielebensdauer und Flugzeit, insbesondere bei kleinen Drohnen, gewährleistet. Mit diesem kleinen Zusatzmodul können Sie Ihren Kunden jetzt die Leistung der Wärmebildtechnik anbieten.

RGB/Thermal-Modul

Betrachten von Wärme- und HD-Farbbildern während des Flugs. Ideal zur Inspektion, Lokalisierung und Identifizierung von Objekten bei schlechten Lichtverhältnissen und dunklen Umgebungen.

Kompakte Bauform

Hochauflösende Ausgabe für kleinere Drohnen. Die niedrige Bauweise ermöglicht eine flexible Positionierung an der Drohne und SWaP für eine längere Flugzeit.

Schnelle Markteinführung

Reduzierte Kosten für Engineering und Sondierungen mit dieser sofort einsatzbereiten Lösung aus einer Hand.

Technische Daten

Imaging & Optical

EO Camera Optics
Sunny SYD1201A, EFL 3.7mm, 80° HFOV, F/# 2.8
EO Camera Sensor
Sony IMX412, 4056x3040 pixels, 1.55mm pitch, 4-lane MIPI
EO Camera Video
Full resolution @ 60Hz See IMX412 datasheet for more options
IMU
ICM20602, I2C or SPI (selectable)
IR Camera Optics
EFL 6.3 mm, 34° HFOV, F/# 1.0
IR Camera Video
Full resolution @ 60 Hz or 30 Hz
Thermal Imaging Detector
Boson 320 x 256 pixels, 12mm pitch, USB video and CCI

Electrical

Electrical Interface
Hirose DF40C-50DP-0.4V (51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V (51)
Power
5 V Versorgungsspannung. Typische Verlustleistung < 1300 mW, max. < 2820 mW
Power Consumption
5V, typical power dissipation <1300 mW, Max <2820 mW

Mechanical

Mechanical Interface
Schraubbefestigung an der Rückenplatte
Size
24 x 45 x 36 mm
Size (L x W x H)
24 x 45 x 36 mm (0.94" x 1.77" x 1.42")
Weight
42,8 g

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
IP53 (with the rear interfaces sealed)
Operational & Storage Temperature
-20°C to +60°C
Tested EMI Performance
FCC part 15 Class B

Resources & Support

Hadron Engineering Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Hadron 261-3044-00 Rear Cover Gasket Rev A

Hadron 421-0081-00 Test Board Kit RevB

Verwandte Produkte