Dualsensor-Kamera im kompakten Format
Duo kombiniert Wärmebildtechnik und Farbvideos in einem kompakten, leichtgewichtigen Format. Durch die analogen und HDMI-Ausgänge können Sie Wärmebilder, visuelle Bilder oder Bild-in-Bild-Anzeigen betrachten.
Einfache Kamerasteuerung und interne Bilddatenaufzeichnung
Die Duo kann aber nicht nur digitale Videodateien, sondern auch Einzelbilder aufzeichnen, die sich später mit der FLIR Tools Software analysieren lassen.
Leistungsstarke Kamerasteuerung und -konfiguration
Mit den PWM-Eingängen können Sie bis zu zwei Kamerafunktionen fernsteuern und mit der intuitiven FLIR App die Aufzeichnungs- und Steuerungseinstellungen Ihrer Kamera einfach per Bluetooth konfigurieren.
Technische Daten
Connections & Communications
- Digital Video Output
- Micro-HDMI, HDMI-Video mit 1080p
- MAVLink Interface
- Ja
- Mini-USB Connector
- Netzteilanschluss, analoger Videoausgang, PWM-Anschlüsse, MAVLink-Steuerung
- Remote Control
- Zwei PWM-Steuerungen (in der App zugewiesen)
Electrical
- Input Power
- 5 – 26 V DC
- Power Dissipation [steady state]
- 2,2 W (3,3 W)
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- 0 °C bis 50 °C
- Operational Altitude
- Bis 3.650 m
- Storage Temperature Range
- -20 °C bis 60 °C
Imaging & Optical
- EO Camera FOV
- 90°
- EO Camera Resolution
- 1920 × 1080
- FLIR MSX
- Yes
- Image Optimization
- Yes
- Image Optimization for sUAS
- Ja
- IR Camera Resolution
- 160 x 120
- IR Video Frame Rate
- 7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL)
- Lens
- 57° x 44°
- Lens Options
- 57° × 44°
- MSX Enhancement
- Ja
- Multiple Color Palettes
- Ja – Einstellbar in der App und über PWM
- Picture-in-Picture
- Ja
- Sensor Resolution
- 160 × 120
- Spectral Band
- 7,5 – 13,5 µm
- Thermal Frame Rate
- 7,5 Hz (NTSC), 8,3 Hz (PAL)
- Thermal Imager
- Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
- Thermal Measurement Accuracy
- ±5 °C oder 5 % des Messwerts
- Visible Camera FOV
- 90°
- Visible Camera Resolution
- 1920 × 1080
Mechanical
- Dimensions
- 41 × 59 × 29,6 mm
- Weight
- 84 g
Optional Power & HDMI Video Module
- Input Power Range
- 5.0 - 26.0 VDC
Ressourcen und Support
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
DUO_I_V2.1.10
Duo Datasheet
Duo Pro R STEP file - 25mm
Duo Pro R STEP file - WFOV
Duo Quick Start Guide
FLIR Duo User Guide