Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Duo Pro R, 336×256, 35° Sichtfeld, 30 Hz

Modell: 436-0335-32-00
product image

Discontinued
Jetzt gibt es die ultimative Wärmebildlösung für Drohnenanwendungen. Die neue FLIR Duo Pro R vereint eine hohe Auflösung, eine radiometrische Wärmebildkamera, eine visuelle 4K-Farbkamera und eine ganze Reihe integrierter Sensoren. Das macht sie zur weltweit leistungsstärksten Dualsensor-Bildgebungslösung für kleine kommerzielle Drohnen. Mit der Duo Pro R erfassen Sie rund um die Uhr aussagekräftige Daten.

DROHNENBILDGEBUNG DER SPITZENKLASSE

Betrachten Sie die Aufnahmen der Wärmebildkamera und der hochauflösenden Farbbildkamera während des Flugs im Bild-in-Bild-Modus und zeichnen Sie gleichzeitig Wärmebilder und Videos auf den beiden microSD-Karten auf. * Das Gremsy-Gimbal gehört nicht zum Lieferumfang

INTEGRIERTE SENSOREN ZUM GEOTAGGING DES BILDMATERIALS

Die vollständig integrierten GPS-Empfänger, Magnetometer, Barometer und Inertialmesseinheit (IMU) liefern Ihnen sämtliche Daten, um präzise Orthomosaike zu erstellen, ohne dass dafür eine Integration in externe Flugsteuerungsvorrichtungen erforderlich ist.

EINFACH ZU KONFIGURIEREN

Dank der einfachen Konfiguration mithilfe der FLIR UAS App können Sie Farbpaletten und Bildoptimierungsfunktionen einstellen sowie die PWM-Eingänge konfigurieren, ohne dafür extra einen Computer an den Einsatzort schleppen zu müssen.

Technische Daten

Flugzeug

Globales Positionsbestimmungssystem [GPS]
Ja (GPS und GLONASS)

Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen

10-Pin-Zubehöranschluss
Stromversorgung, analoger Videoausgang, PWM, MAVLink, Bildsynchronisierungsausgang
Digitaler Videoausgang
1.080p 60 fps, 1.080p 30 fps, 720p 60 fps
Fernsteuerung
Ja – über PWM (3 Kanäle) und MAVLink
MAVLink-Schnittstelle
Ja
Micro-HDMI
Digitaler Videoausgang
USB 3.0
Stromversorgung, USB-Massenspeicher

Elektrisch

Eingangsspannung
5,5 – 26 VDC (10-poliger JST-Anschluss) 5,0 VDC (USB-C-Anschluss)
Verlustleistung [Mtw.]
10 W

Umgebungsbedingungen und Zulassungen

Betriebstemperaturbereich
-20 °C bis 50 °C
Einsatzhöhe
+11.500 Meter
Lagertemperaturbereich
-20 °C bis 60 °C

Bildgebung und optische Daten

Auflösung Sensor sichtbares Licht
4.000 x 3.000
Auflösungsoptionen Wärmebildsensor
336 x 256
Bildgebungsmodi
Nur IR, nur visuell, Bild-in-Bild (IR in visuell)
Bildrate Wärmebild
30 Hz
EO-Kameraauflösung
4000 x 3000
EO-Kamerasichtfeld
56° x 45°
FLIR MSX
Yes
IR-Kameraauflösung
336 x 256
IR-Kameraoptik
9 mm: 35° x 27°
Mehrere Farbpaletten
Ja – Einstellbar in der App und über PWM
MSX-Bildoptimierung
Ja
Sichtfeld Kamera für sichtbares Licht
56° x 45°
Spektralband
7,5 – 13,5 µm
Thermische Empfindlichkeit
< 50 mK
Wärmebildkamera
Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
Wärmebildobjektive
9 mm: 35° x 27°
Weitere Sensoren
Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Barometer

Mechanisch

Abmessungen
85 × 81,3 × 68,5 mm
Gewicht
325 g
Montagemöglichkeiten
1/4”-20 TPI-Stativanschlussgewinde (2 Stück auf der Unterseite)

Leistung

Messgenauigkeit
±5 °C oder 5 % des Messwerts im Bereich -25 °C bis +135 °C ±20 °C oder 20 % des Messwerts im Bereich -40 °C bis +550 °C

Radiometrie

Radiometrische Genauigkeit
+/- 5 C or 5% of readings in the -25°C to +135°C range +/- 20 C or 20% of readings in the -40°C to +550°C range

Ressourcen und Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Herunterladen

Duo Pro R Firmware

Firmware Download

Version: 01.03.03

Herunterladen

Duo Pro R Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Duo Pro R STEP file - 25mm

STEP File

Herunterladen

Duo Pro R STEP file - WFOV

STEP File

Herunterladen

Duo Pro R User Guide v1.0

User Manual

Herunterladen

FLIR Duo Pro R QSG FINAL_17-3060-OEM V1

Quick Start Guide

Herunterladen

FLIR UAS Products Warranty

Verwandte Produkte