InSb-basierte Dewar-Kühlerbaugruppen (DDCAs) sind — in linearen kryogenen Kühlerkonfigurationen — für qualifizierte Kunden erhältlich, die die Risiken und den Support akzeptieren, die mit der Integration einer Unterbaugruppe verbunden sind. Bei der linearen Standardausführung wird ein Kühler mit 1/3 Watt verwendet. DDCAs sind für den Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen und über einen weiten Betriebstemperaturbereich ausgelegt.
Die Kühler sind in die von FLIR entwickelten Dewargefäße integriert und bieten eine Auswahl an Öffnungen: f/2,5 oder f/4,1. Ein Filter mit einem Spektralbereich von 3-5 Mikron ist in die Dewargefäße integriert. Das vordere Fenster des Dewargefäßes besteht aus Germanium. Die elektrische Schnittstelle zum DDCA erfolgt über einen mitgelieferten Steckverbinder. Eine Beschreibung der Schnittstelle wird zur Verfügung gestellt. Kundenspezifische DDCA-Konfigurationen sind verfügbar, abhängig von den Anforderungen des Endbenutzers und vorbehaltlich der Zustimmung von FLIR. Es fallen gesonderte Kosten für die Herstellung an.
Die Kühler sind in die von FLIR entwickelten Dewargefäße integriert und bieten eine Auswahl an Öffnungen: f/2,5 oder f/4,1. Ein Filter mit einem Spektralbereich von 3-5 Mikron ist in die Dewargefäße integriert. Das vordere Fenster des Dewargefäßes besteht aus Germanium. Die elektrische Schnittstelle zum DDCA erfolgt über einen mitgelieferten Steckverbinder. Eine Beschreibung der Schnittstelle wird zur Verfügung gestellt. Kundenspezifische DDCA-Konfigurationen sind verfügbar, abhängig von den Anforderungen des Endbenutzers und vorbehaltlich der Zustimmung von FLIR. Es fallen gesonderte Kosten für die Herstellung an.