购物车

已添加到购物车

转到购物车

您的订单可享受 2 天免费送货和轻松退货服务

Lepton 2.5,80x60,50°,辐射测量功能,带快门

型号: 500-0763-01
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
视场角
80 x 60
<50 mK (0.050° C)
50°
Discontinued
Lepton 符合 NDAA 标准,不含 ITAR,®是世界上产量最高的长波红外相机模块。Lepton 结构紧凑、经济高效,实现了热创新,已被数百万客户采用。Lepton 提供多种分辨率、四视场角 (FOV) 选项,并且特定型号还提供绝对温度输出。

Teledyne FLIR 不断增强在线 Lepton 集成工具箱,以降低开发成本并缩短市场时间。应用说明、集成视频、快速入门指南,以及用于在 Windows、Linux、Raspberry Pi 和 BeagleBone 上进行测试的补充源代码可确保高效的集成。对于先进的大容量程序,技术服务团队可以支持 MyFLIR ®应用软件和图像增强 MSX® 和 Vivid-IR 的许可™。

Lepton 的低功耗、无与伦比的图像质量和集成支持使智能建筑、火灾检测、占用率跟踪、设备状态监控等领域的移动、小型电子产品和无人值守传感器的创新产品开发成为可能。


注意:Lepton 2.5 (P/N 500-0763-01) 报废
Lepton 2.5 已进入报废流程。建议客户迁移到 Lepton 3.5 (P/N 500-0771-01)。销售计划于 2027 年 9 月 1 日结束,支持将持续至 2029 年 3 月 30 日。有关完整信息和过渡指南,请参阅下面的 EOL 通知。

规格

Performance

Scene Temperature Range
高增益模式:-10°C 至 140°C
低增益模式:-10°C 至 +450°C
Thermal Spectral Range
长波红外,8 µm 至 14 µm

Radiometry

Radiometric Accuracy
高增益:+/-5℃或5%(标准值),以较大者为准 低增益:+/-10℃或10%(标准值),以较大者为准
Temperature Accuracy
高增益:+/-5°C 或 5%(典型值),以较大者为准 低增益:+/-10°C 或 10%(典型值),以较大者为准
Temperature Measurement
是

Imaging & Optical

Array format
80×60,渐进式扫描
Effective Frame Rate
8.6 Hz(对于商业应用可出口)
Focal Length
1.46 mm
FOV - Diagonal
63.5°
FOV - Horizontal
50°(标称)
Frame Rate
8.6 Hz(对于商业应用可出口)
Frame Rate Options
8.6 Hz(对于商业应用可出口)
IFOV (mrad)
11.64
Image Optimization
出厂设置为全自动
Non-Uniformity Correction (NUC)
集成快门
Pixel Pitch
17 米
Pixel Size
17 µm
Resolution
80 60×
Scene Dynamic Range
-10至140℃(高增益);最高450℃(低增益) 标准值
Sensitivity [NEdT]
<50 mK
Sensor Technology
非制冷型氧化钒(VOx)微测辐射热计
Spectral Band
长波红外,8 微米至 14 微米
Spectral Range
长波红外,8 微米至 14 微米
Thermal Imager
非制冷型微测辐射热计
Thermal Imaging Detector
非制冷型微测辐射热计
Thermal Sensitivity
<50 mK(0.050℃)
Video Data Interface
通过SPI传输视频

Connections & Communications

Output Format
用户可选择14位、8位(自动增益控制(AGC))或24位RGB(AGC和着色处理)

Electrical

Control Port
CCI(类似I2C),CMOS IO电压等级
Input Clock
25-MHz标称电压,CMOS IO电压等级
Input Supply Voltage
2.8 V,1.2 V,2.5 V至3.1 V IO
Input Voltage
2.8 V、1.2 V 和 2.5 V 至 3.1 V IO
Power Consumption
150 mW(工作),650 mW(使用快门期间),4 mW(待机)
Power Dissipation
150 mW(工作),650 mW(使用快门期间),4 mW(待机)

Mechanical

Mechanical Interface
32针插座接口与标准Molex®插座相连
Package Dimensions - Socket Version (w x l x h)
11.8×12.7×7.2 mm
Size
12.7×11.8×7.2 毫米
Size (L x W x H)
12.7×11.8×7.2 毫米
Weight
0.9 克(无插座)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
符合《国防授权法》(NDAA)
Non-Operating Temperature Range
-40 °C 至 +80 °C
Optimum Temperature Range
-10°C 至 +80°C
Shock
1500 G @ 0.4 ms
Solar protection
集成式
Temperature Compensation
自动。输出图像不受热像仪温度影响。

Export Designations

ECCN Code
6A993.A

媒体库

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

资源和支持

由 Teledyne FLIR OEM 专家撰写的新文章和白皮书,旨在帮助您集成 Teledyne FLIR OEM 产品。

如有技术问题,请在 flir.custhelp.com 访问我们的常见问题解答页面以寻找答案

应用说明

采用 Lepton 3.1R 的 AI 数据中心基础设施嵌入式热状态监控

了解详情

技术指导

使用 Lepton 寻人

了解详情

常见问题

Are there options to reduce Lepton's FFC power consumption?

了解详情

常见问题

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

了解详情

常见问题

Can any of the default Lepton configurations be changed?

了解详情

常见问题

How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?

了解详情

技术指导

Lepton 和 WeMo 的热激活电源板

了解详情

应用说明

Lepton 点温仪代码

了解详情

常见问题

What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?

了解详情

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Lepton SDK and Documentation

Software Download

下载

以下资产为此产品系列所有型号共享。

设计数据表提供了详细信息。

  • 功能特性
  • 技术规格
  • 性能数据
  • 电气和外部电路
  • 机械建议

机械图纸和 3D 文件提供 IDD+ 和 STEP 格式。

Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet

Datasheet

下载

Lepton Engineering Datasheet Rev 400

Datasheet

下载

Lepton Series Datasheet

Datasheet

下载

IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60

STEP File

下载

IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120

STEP File

下载

IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120

STEP File

下载

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

下载

Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM

EOL Notices

下载

Lepton 3.1R Dewarping App Note R100

Tech Note

下载

Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note

Tech Note

下载

使用我们的操作方法视频库及更多资源,集成 Teledyne FLIR OEM 热像仪模块从未如此简单!

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

相机选择器工具

一站式比较我们所有的红外相机机芯型号。

访问支持中心,获取有关 Teledyne FLIR OEM 产品的帮助,或访问我们的技术支持中心以提交支持单。

相关产品