Teledyne FLIR 不断增强在线 Lepton 集成工具箱,以降低开发成本并缩短市场时间。应用说明、集成视频、快速入门指南,以及用于在 Windows、Linux、Raspberry Pi 和 BeagleBone 上进行测试的补充源代码可确保高效的集成。对于先进的大容量程序,技术服务团队可以支持 MyFLIR ®应用软件和图像增强 MSX® 和 Vivid-IR 的许可™。
Lepton 的低功耗、无与伦比的图像质量和集成支持使智能建筑、火灾检测、占用率跟踪、设备状态监控等领域的移动、小型电子产品和无人值守传感器的创新产品开发成为可能。
注意:Lepton 2.5 (P/N 500-0763-01) 报废
Lepton 2.5 已进入报废流程。建议客户迁移到 Lepton 3.5 (P/N 500-0771-01)。销售计划于 2027 年 9 月 1 日结束,支持将持续至 2029 年 3 月 30 日。有关完整信息和过渡指南,请参阅下面的 EOL 通知。
规格
Performance
- Scene Temperature Range
- 高增益模式:-10°C 至 140°C<br>低增益模式:-10°C 至 +400°C,室温下
- Thermal Spectral Range
- 长波红外,8 µm 至 14 µm
Radiometry
- Radiometric Accuracy
- 高增益:±5 °C 或 5%(典型值),以较大者为准 低增益:±10 °C 或 10%(典型值),以较大者为准
- Temperature Measurement
- 是
Imaging & Optical
- Array format
- 160×120,渐进式扫描
- Focal Length
- 1.23 mm
- FOV - Diagonal
- 119°
- FOV - Horizontal
- 95°
- Frame Rate
- 8.6 Hz(对于商业应用可出口)
- Frame Rate Options
- 8.7 Hz(对于商业应用可出口)
- IFOV (mrad)
- 9.76
- Image Optimization
- 出厂设置为全自动
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 集成快门
- Pixel Pitch
- 12 米
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 160×120,渐进式扫描
- Sensitivity [NEdT]
- <50 mK (0.050°C)
- Spectral Band
- 长波红外,8 微米至 14 微米
- Spectral Range
- 长波红外,8 微米至 14 微米
- Thermal Imager
- 非制冷型微测辐射热计
- Thermal Imaging Detector
- 非制冷型微测辐射热计
- Thermal Sensitivity
- <50 mK (0.050°C)
- Video Data Interface
- 通过 SPI 传输视频
Connections & Communications
- Output Format
- 用户可选择 14 位、8 位(自动增益控制 [AGC])或 24 位 RGB(AGC 和着色处理)
Electrical
- Control Port
- CCI(类似 I2C),CMOS IO 电压等级
- Input Clock
- 25-MHz 标称电压,CMOS IO 电压等级
- Input Supply Voltage
- 2.8 V,1.2 V,2.5 V 至 3.1 V IO
- Input Voltage
- 2.8 V、1.2 V 和 2.5 V 至 3.1 V IO
- Power Consumption
- 150 mW(工作),650 mW(使用快门期间),5 mW(待机)
- Power Dissipation
- 150 mW(工作),650 mW(使用快门期间),5 mW(待机)
Mechanical
- Mechanical Interface
- 32 针插座接口与标准 Molex 插座相连
- Package Dimensions - Socket Version (w x l x h)
- 11.8×12.7×7.2 mm
- Size
- 12.7×11.8×7.2 毫米
- Size (L x W x H)
- 12.7×11.8×7.2 毫米
- Weight
- 0.9 克(无插座)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- 符合《国防授权法》(NDAA)
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C 至 +80 °C
- Optimum Temperature Range
- -10 °C 至 +80 °C
- Shock
- 1500 G @ 0.4 ms
- Solar protection
- 集成式
- Temperature Compensation
- 自动。输出图像不受热像仪温度影响。
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.A
媒体库
资源和支持
由 Teledyne FLIR OEM 专家撰写的新文章和白皮书,旨在帮助您集成 Teledyne FLIR OEM 产品。
如有技术问题,请在 flir.custhelp.com 访问我们的常见问题解答页面以寻找答案
常见问题
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
了解详情You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
以下资产为此产品系列所有型号共享。
设计数据表提供了详细信息。
- 功能特性
- 技术规格
- 性能数据
- 电气和外部电路
- 机械建议
机械图纸和 3D 文件提供 IDD+ 和 STEP 格式。
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note
使用我们的操作方法视频库及更多资源,集成 Teledyne FLIR OEM 热像仪模块从未如此简单!