无 ITAR Lepton® XDS 将工厂校准的 160 × 120 Lepton 3.5 辐射热像仪与 500 万像素可见光相机结合在一个易于集成的模块中,该模块配备内置 Prism Prism Prism Prism ISP 图像信号处理软件。其尺寸、重量和功率 (SWaP) 优化的设计简化了移动设备、紧凑型电子产品、智能建筑、火灾检测、占用率分析和设备状态监控应用的 OEM 集成。
Prism ISP 采用了 Teledyne FLIR 的专利 MSX® 技术,该技术将可见光边缘细节叠加到热图像上,以提高实时清晰度。热成像工具包括感兴趣区域 (ROI)、点温仪、等温线、可调调色板和其他测量叠加层。VividIR ™是 Teledyne FLIR OEM 的专利图像处理技术,可提供出色的热清晰度和细节,通常与更昂贵的 QVGA 传感器相关。
Lepton XDS 首次支持以高级辐射 JPEG (RJPG) 格式保存图像,确保与更广泛的软件生态系统无缝兼容,包括用于后期处理和报告生成的 FLIR Thermal Studio。
Prism ISP 采用了 Teledyne FLIR 的专利 MSX® 技术,该技术将可见光边缘细节叠加到热图像上,以提高实时清晰度。热成像工具包括感兴趣区域 (ROI)、点温仪、等温线、可调调色板和其他测量叠加层。VividIR ™是 Teledyne FLIR OEM 的专利图像处理技术,可提供出色的热清晰度和细节,通常与更昂贵的 QVGA 传感器相关。
Lepton XDS 首次支持以高级辐射 JPEG (RJPG) 格式保存图像,确保与更广泛的软件生态系统无缝兼容,包括用于后期处理和报告生成的 FLIR Thermal Studio。
简化 OEM 集成
利用智能紧凑的双相机模块,优化设计和开发周期
搭载 PRISM ISP 的卓越成像性能
实时高级图像信号处理,优化多光谱图像质量
大批量生产
与行业领先的热像仪制造商共同开发,可降低风险和成本,缩短上市时间

简化 OEM 集成
利用智能紧凑的双相机模块,优化设计和开发周期
- 工厂校准的辐射测量 160x120 热像仪和 500 万像素可见光相机
- 通过开发板套件配件加速集成
- 结构紧凑,重量轻,仅 5.6g,支持 USB 输出

搭载 PRISM ISP 的卓越成像性能
实时高级图像信号处理,优化多光谱图像质量
- 内置专利 FLIR MSX 和 VividIR 技术
- 高级测量和符号功能,提供 ROI、点测温和调色板
- 支持辐射测量 JPEG 文件格式,可在 FLIR 生态系统中无缝使用

大批量生产
与行业领先的热像仪制造商共同开发,可降低风险和成本,缩短上市时间
- 不受《国际武器贸易条例》(ITAR) 约束,在美国商务部管辖下归类为 EAR 6A003.b.4.b
- 高素质的技术服务团队可提供集成支持
- 通过消费电子级质量保证指标验证
规格
Radiometry
- Temperature Accuracy
- 高增益:大于 ±5 °C (41 °F) 或 5%(典型值)
低增益:大于 ±10 °C (50 °F) 或 10%(典型值)
Imaging & Optical
- EO Camera Optics
- EFL 1.57 mm,98.2° HFOV,F/1/2.2
- EO Camera Sensor
- 2592 x 1944 像素(500 万像素),1.4 µ米间距
- EO Camera Video
- 640×480 @ 30Hz
- IMU
- 未安装 IMU
- IR Camera Optics
- 57° HFOV,f/1.1
- IR Camera Video
- 8.7 Hz(对于商业应用可出口)
- Thermal Imaging Detector
- Lepton 3.5 160 x 120 像素,12 µ米间距
- Thermal Sensitivity
- <50 mK
Electrical
- Power Consumption
- 1.6 W 工作功率、1.9 W 快门事件功率和 500 mW 待机功率
Mechanical
- Size
- 29 x 26.7 x 8.8 mm (1.14 × 1.05 × 0.35 in.)
- Weight
- Lepton 3.5(不带插座)- 1.0 g(0.04 盎司)
XDS 组件:4.6 g(0.16 盎司)
总重量:5.6 g(0.20 盎司)
Environmental & Approvals
- Environmental Sealing
- 不适用
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F)
- Operating Temperature Range
- 0 °C 至 +60 °C(32 °F 至 140 °F)
- Tested EMI Performance
- 联邦通信委员会 (FCC):47 CFR FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
Export Designations
- ECCN Code
- 6a993.b.4.b
资源和支持
由 Teledyne FLIR OEM 专家撰写的新文章和白皮书,旨在帮助您集成 Teledyne FLIR OEM 产品。
如有技术问题,请在 flir.custhelp.com 访问我们的常见问题解答页面以寻找答案
以下资产为此产品系列所有型号共享。
设计数据表提供了详细信息。
- 功能特性
- 技术规格
- 性能数据
- 电气和外部电路
- 机械建议
机械图纸和 3D 文件提供 IDD+ 和 STEP 格式。
Lepton Series Datasheet
Lepton XDS Datasheet
Lepton XDS Engineering Datasheet r100
IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton REACH Declaration of Compliance
Lepton Software IDD Rev 303
Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A
使用我们的操作方法视频库及更多资源,集成 Teledyne FLIR OEM 热像仪模块从未如此简单!