购物车

已添加到购物车

转到购物车

您的订单可享受 2 天免费送货和轻松退货服务

无 ITAR Lepton® XDS 将工厂校准的 160 × 120 Lepton 3.5 辐射热像仪与 500 万像素可见光相机结合在一个易于集成的模块中,该模块配备内置 Prism Prism Prism Prism ISP 图像信号处理软件。其尺寸、重量和功率 (SWaP) 优化的设计简化了移动设备、紧凑型电子产品、智能建筑、火灾检测、占用率分析和设备状态监控应用的 OEM 集成。

Prism ISP 采用了 Teledyne FLIR 的专利 MSX® 技术,该技术将可见光边缘细节叠加到热图像上,以提高实时清晰度。热成像工具包括感兴趣区域 (ROI)、点温仪、等温线、可调调色板和其他测量叠加层。VividIR ™是 Teledyne FLIR OEM 的专利图像处理技术,可提供出色的热清晰度和细节,通常与更昂贵的 QVGA 传感器相关。

Lepton XDS 首次支持以高级辐射 JPEG (RJPG) 格式保存图像,确保与更广泛的软件生态系统无缝兼容,包括用于后期处理和报告生成的 FLIR Thermal Studio。

简化 OEM 集成

利用智能紧凑的双相机模块,优化设计和开发周期

搭载 PRISM ISP 的卓越成像性能

实时高级图像信号处理,优化多光谱图像质量

大批量生产

与行业领先的热像仪制造商共同开发,可降低风险和成本,缩短上市时间





Lepton-XDS-PDP-Pillar1-Images-Streamline-OEM-Integration.jpg

简化 OEM 集成

利用智能紧凑的双相机模块,优化设计和开发周期

  • 工厂校准的辐射测量 160x120 热像仪和 500 万像素可见光相机
  • 通过开发板套件配件加速集成
  • 结构紧凑,重量轻,仅 5.6g,支持 USB 输出

Lepton-XDS-PDP-Pillar2-Images-Prism-ISP.jpg

搭载 PRISM ISP 的卓越成像性能

实时高级图像信号处理,优化多光谱图像质量

  • 内置专利 FLIR MSX 和 VividIR 技术
  • 高级测量和符号功能,提供 ROI、点测温和调色板
  • 支持辐射测量 JPEG 文件格式,可在 FLIR 生态系统中无缝使用

 

Lepton-XDS-PDP-Pillar3-Images-High-Volume-Production.jpg

大批量生产

与行业领先的热像仪制造商共同开发,可降低风险和成本,缩短上市时间

  • 不受《国际武器贸易条例》(ITAR) 约束,在美国商务部管辖下归类为 EAR 6A003.b.4.b
  • 高素质的技术服务团队可提供集成支持
  • 通过消费电子级质量保证指标验证

 

 

 

规格

Radiometry

Temperature Accuracy
高增益:大于 ±5 °C (41 °F) 或 5%(典型值)
低增益:大于 ±10 °C (50 °F) 或 10%(典型值)

Imaging & Optical

EO Camera Optics
EFL 1.57 mm,98.2° HFOV,F/1/2.2
EO Camera Sensor
2592 x 1944 像素(500 万像素),1.4 µ米间距
EO Camera Video
640×480 @ 30Hz
IMU
未安装 IMU
IR Camera Optics
57° HFOV,f/1.1
IR Camera Video
8.7 Hz(对于商业应用可出口)
Thermal Imaging Detector
Lepton 3.5 160 x 120 像素,12 µ米间距
Thermal Sensitivity
<50 mK

Electrical

Power Consumption
1.6 W 工作功率、1.9 W 快门事件功率和 500 mW 待机功率

Mechanical

Size
29 x 26.7 x 8.8 mm (1.14 × 1.05 × 0.35 in.)
Weight
Lepton 3.5(不带插座)- 1.0 g(0.04 盎司)
XDS 组件:4.6 g(0.16 盎司)
总重量:5.6 g(0.20 盎司)

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
不适用
Non-Operating Temperature Range
-40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F)
Operating Temperature Range
0 °C 至 +60 °C(32 °F 至 140 °F)
Tested EMI Performance
联邦通信委员会 (FCC):47 CFR FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类

Export Designations

ECCN Code
6a993.b.4.b
兼容的配件

Resources & Support

由 Teledyne FLIR OEM 专家撰写的新文章和白皮书,旨在帮助您集成 Teledyne FLIR OEM 产品。

如有技术问题,请在 flir.custhelp.com 访问我们的常见问题解答页面以寻找答案

应用说明

采用 Lepton 3.1R 的 AI 数据中心基础设施嵌入式热状态监控

了解详情

技术指导

使用 Lepton 寻人

了解详情

技术指导

Lepton 和 WeMo 的热激活电源板

了解详情

应用说明

Lepton 点温仪代码

了解详情

以下资产为此产品系列所有型号共享。

设计数据表提供了详细信息。

  • 功能特性
  • 技术规格
  • 性能数据
  • 电气和外部电路
  • 机械建议

机械图纸和 3D 文件提供 IDD+ 和 STEP 格式。

Lepton Series Datasheet

Datasheet

下载

Lepton XDS Datasheet

Datasheet

下载

Lepton XDS Engineering Datasheet r100

Datasheet

下载

IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP

STEP File

下载

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

下载

Lepton REACH Declaration of Compliance

Certification

下载

Lepton Software IDD Rev 303

Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A

Drawing

下载

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

使用我们的操作方法视频库及更多资源,集成 Teledyne FLIR OEM 热像仪模块从未如此简单!

相机选择器工具

一站式比较我们所有的红外相机机芯型号。

访问支持中心,获取有关 Teledyne FLIR OEM 产品的帮助,或访问我们的技术支持中心以提交支持单。

相关产品

使用 LEPTON 拓展您的业务

我们的操作方法视频和应用说明库,以及提供产品图纸、数据表等资料的综合支持中心使 Teledyne FLIR 红外热像仪模块的集成变得更加简单!

了解详情

WHAT IS THERMAL BY FLIR?

Thermal by FLIR is a cooperative product development and marketing program that supports original equipment manufacturers (OEMs) and product innovators who use FLIR thermal imaging sensors in their products. With Thermal by FLIR, let us help you create the next market-changing innovation to grow your business.

了解详情