Marktführende Funktionen
Mit einer hochauflösenden InGaAs 640×512/15µm FPA und einer auf dem Chip korrelierten Doppelabtastung (CDS) zur Geräuschreduzierung kann Tau SWIR alle Missionsanforderungen erfüllen.
Optimiert im Hinblick auf Größe, Gewicht und Leistung (SWaP)
Mit einem kompakten Formfaktor, geringem Gewicht (< 81 Gramm) und einem Stromverbrauch von weniger als 3,2 W (bei Raumtemperatur) bietet die Tau SWIR das perfekte Verhältnis zwischen Größe, Gewicht und Leistung.
Technische Leistungsfähigkeit
Die Tau SWIR verfügt über eine Quanteneffizienz von mehr als 65 % und eine umfassende Palette der fortschrittlichen Bildverarbeitungsmodi von FLIR.
Technische Daten
Imaging & Optical
- Frame Rate
- NTSC: 60 Hz (120 Hz im Zoommodus) PAL: 50 Hz (100 Hz im Zoommodus)
- Pixel Size
- 15 µm
Mechanical
- Size (w/o lens)
- 38 x 38 x 36 mm (ohne Optik)
Ressourcen und Support
FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
What is the purpose or advantage of the Camera Link accessory for Tau SWIR?
Bericht lesenTau SWIR Datasheet
Tau SWIR ISC1202 Software IDD
Tau SWIR ISC1202 User Guide
Tau SWIR Product Specification