Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

PTU-소프트웨어 개발자 키트 (SDK)

Modell: PT-SDK
product image

In Production
Die Ressourcen zur Bewegungssteuerung der Schwenk-/Neigesysteme von FLIR sind für eine hochleistungsfähige Steuerung mit niedriger Latenz und geringen Schwankungen (Jitter) sowie hohen Befehlsraten ausgelegt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Geräte zu steuern. Die Ressourcen zur Bewegungssteuerung der Schwenk-/Neigesysteme von FLIR unterstützen sowohl ein einfaches ASCII-Befehlsprotokoll, das im Referenzhandbuch zu den Befehlen der E-Serie beschrieben wird, als auch eine binäre Form der Befehle, die von einer portablen C-Sprachbibliothek (PTU-SDK) unterstützt wird. Das PTU-SDK wird als Quellcode zur Verfügung gestellt und kann auf jeder beliebigen Rechnerplattform kompiliert werden. Es ermöglicht Anwendungen, Befehle über serielle oder Ethernet-Schnittstellen nahtlos an die Schwenk-/Neigeeinheit zu senden.

Ressourcen und Support

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Bericht lesen

Artikel

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are the PTU-CPI and PTU-SDK that use binary commands faster than ASCII commands?

Bericht lesen

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Herunterladen

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Herunterladen