Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

FLIR PTU-D48E

Modell: D48E-SS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
10 lbs / 4.5 kg
15 lbs / 6.8 kg
In Production
Dank eines flexiblen Halterungssystems mit oberer und/oder seitlicher Befestigung unterstützt die PTU-D48 E-Serie jede Art von ein- oder mehrteiliger Nutzlast. Die Echtzeit-Befehlsschnittstelle unterstützt erweiterte Anwendungen wie z. B. die Videoverfolgung. Die PTU-D48 E-Serie hat sich bereits in einer Vielzahl von einsatzkritischen Anwendungen zur Positionierung von Kameras, Lasern, Antennen oder anderen Instrumenten in stationären und mobilen Umgebungen bewährt. Sie wurde für einen hohen Arbeitszyklus und einen zuverlässigen Dauerbetrieb in rauen Umgebungsbedingungen konzipiert.

Hohe Leistung bei großer Nutzlast

Mit einer Nutzlastkapazität von bis zu 6,8 kg und präziser Positionierung verfügen die D48 Schwenk-/Neigeeinheiten über einen großen Dreh-Geschwindigkeitsbereich für eine sanfte und exakte Steuerung.

Robuste Präzisionsausrichtung

Die präzise Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung in Echtzeit und ein starres Schneckengetriebe sorgen für eine stabile Positionierung in windigen Umgebungen und in fahrzeugmontierten Anwendungen.

Starke Leistung

Mit integrierten Ethernet- und Webschnittstellen, erhöhten Befehlsraten, reduziertem Jitter und fortschrittlicher Mikroschrittsteuerung bieten die D48 Schwenk-/Neigeeinheiten eine hervorragende Leistung.

Technische Daten

Leistung

Neigungsauflösung
0,003°
Schwenkauflösung
0,006°

Elektrisch

Eingangsspannung
12 bis 30 VDC ungeregelt (schnellste Leistung und Drehmoment bei 30 VDC)
Leistungsaufnahme [gemessen bei 30 V DC]
34,5 W, 26,4 W, 19,9 W, 3,3 W

Mechanisch

Gewicht
5,4 kg
Nutzlastbefestigung
Seitlich und/oder oben
Schleifring
Optional

Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen

Anschlusskonfiguration
Standard = keine Verkabelung; PL01, PL02, PL17 Durchgangsoptionen
Bedienelemente der Schnittstelle
Integriertes Ethernet (Web), Pelco D, seriell (RS-232, RS-485, RS-422). SDK verfügbar (empfohlen für Tracking). Robuste Joystick-Option (PTU-DCJ)

Umgebungsbedingungen und Zulassungen

Betriebstemperatur
-30 ℃ bis 70 °C
Normen
IP67, MIL-810F stoßfest, witterungsbeständige Anschlüsse nach Militärstandard

Exportbezeichnungen

ECCN-Code
EAR99

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Technische Anleitung

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Bericht lesen

Artikel

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Bericht lesen

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

D48-v2.13.5r2

Firmware Download

Version: 2.13.5.2

Herunterladen

dcu-fw

Firmware Download

Herunterladen

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Herunterladen

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Herunterladen

PTU_Joystick

Firmware Download

Herunterladen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Herunterladen

E Series Gamepad Control

User Manual

Herunterladen

E Series ISM Manual

User Manual

Herunterladen

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Herunterladen

PTU-D48E-Config-2013

Configuration Guide

Herunterladen

PTU-D48E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Herunterladen

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte